ロックウェル・オートメーションとエンドレス・ハウザー社は、プロセス・オートメーション・ソリューションに対するお客様のニーズを満たすよう尽力しています。両社のコアコンピテンシは、予め設計およびテストされた計装、制御、情報の統合型ソリューションを提供し、サポートや保守を実施することです。当社の共同ソリューションによる、工場全体の高度な診断とプロセスシステムのライフサイクル管理全体から利益を得ることができます。当社は、エンドユーザ、プロセスOEM、システムインテグレータ、エンジニアリング企業などを含む多くの業界で、付加価値を差別化するための、統合された柔軟で拡張性のあるプロセスシステムを提供しています。
プロセス内の重要なデータにアクセス
データ収集は、生産資産を接続する際のモノのインターネット (IoT)の手順における最初のステップです。機器で情報を収集し、分散制御システムを介して工場フロアや業務システムに統合します。生産の健全性を俯瞰し、製造プロセスを改善するための洞察力を得ることが、両社による共同ソリューションで可能です。
クラス最高の専門家とのコラボレーション
計装からプロセス制御システムまでを統合
エンドレス・ハウザー社とロックウェル・オートメーションは、クラス最高の計装、ソフトウェア、制御システムを使用するために協力しています。両社の強みが組み合わされ、補完し合い、専門知識を共同ソリューションとしてお客様にお届けします。当社は、多くの業界において、エンドユーザ、プロセスOEM、システムインテグレータ、エンジニアリング企業と協力して、テスト済みの相互運用性と付加価値差別化を備えた、完全な機能性、柔軟性、拡張性を有するプロセスシステムを提供しています。
デバイスの統合ツール
構成済みのガイダンスで時間と費用を節約
リスク、実装時間、統合コストを削減します。エンドレス・ハウザー社とロックウェル・オートメーションは、柔軟性を最大限に高め、トラブルシューティングを迅速化し、意思決定を改善するための共同統合ツールを開発しています。エンドレス・ハウザー社の計装とロックウェル・オートメーションの制御システムとの統合には特別な訓練は必要とせず、数分で行えます。
ハンズオン・プロセス・トレーニング
実体験を提供するプロセストレーニングユニット
エンドレス・ハウザー社とロックウェル・オートメーションは、机上の学習だけでは習得するのが難しいスキルもあることを認識しています。そこで両社の提携を通じ、世界中で利用可能なProcess Training Units® (PTU)を使用して、産業環境での学習を支援しています。PTUは、実際のプロセスプラントで見られる操作や診断、トラブルシューティングを実体験するための「ミニ・プロセス・プラント」として機能します。これらの完全に機能的なプロセスプラントには、ロックウェル・オートメーションのPlantPAx®プロセス・オートメーション・システムと統合されたエンドレス・ハウザー社の機器が搭載されています。PTUは、理論とハンズオンのアプローチを組み合わせ、より安全な作業プロセス環境での実体験を提供します。PTUは、従業員や学位プログラムを追求する学生に対して労働力トレーニングを必要とする場合に最適です。