ロックウェル・オートメーションとパンドウィット社の戦略的提携により、お客様は、産業環境向けの安全で、将来を見据えた物理ネットワーク基盤を開発できるようになります。最適化された物理ネットワーク基盤ソリューションおよびサービスにより、リスクの軽減、信頼性の向上、EtherNet/IPのソリューションやアーキテクチャの効果的な実装を支援する統合ソリューションの構築を進めています。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/panduit.848.jpg)
お客様にとって最適なネットワークを設計するためのパートナシップ
ロックウェル・オートメーションとパンドウィット社はパートナ提携を通じて、統合された物理インフラ製品、サービス、ソリューションを提供します。両社は協力して、製造業とITの効果的なコラボレーションにより、お客様の物理ネットワーク基盤を最適化するお手伝いをいたします。
ソリューションおよびサービスアーキテクチャの融合
資産の最適化と生産上のセキュリティ向上
産業用ネットワーク環境を設計する際には、最大の価値と機能性を達成するために、効率、セキュリティ、俊敏性を考慮する必要があります。このような環境に不可欠なのは、業務からビジネスシステムに至る堅牢なネットワークアーキテクチャの接続性を設計することです。当社の共同設計されたネットワークソリューションおよびサービスは、お客様がリスクを軽減し、実装にかかる時間を短縮できるように設計されています。
検証済みのリファレンスアーキテクチャ
ネットワークソリューションを構築するための全体的アプローチ
Converged Plant-wide Ethernet (CPwE)は、Cisco Validated Design (CVD)プログラムに準拠した、テスト済み・検証済みのアーキテクチャのコレクションです。シスコ社とロックウェル・オートメーションはパンドウィット社と協力し、物理インフラストラクチャを特定のアーキテクチャに導入するためのビルディング・ブロック・アプローチを採用しました。また、パンドウィット社はCPwEテストラボを設立し、テストと検証に貢献しています。