当社のディスコネクトスイッチには、奥行き固定型/奥行き可変型、および、フランジ取付け型/ドア取付け型があります。また、当社のスイッチは、NEMA、IEC、ULの各規格に準拠しています。当社では、開放型構成/密閉型構成、ヒューズ付き/ヒューズなし、20~1,250 A対応の幅広い製品を提供しています。
ロータリ式ディスコネクトスイッチ
20~1,250 Aの電流に対応するさまざまなヒューズモデルと非ヒューズ保護モデルがあり、エンクロージャの有無も選択できます。独自のヒューズブロックを使用したい場合は、ヒューズなしモデルを選択することができます。ヒューズ付きスイッチにはヒューズキャリアが備わっており、パネル上での占有スペースが小さくなります。
セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
セーフティ・ディスコネクト・スイッチは、危険な領域をはじめ産業用および大型商用アプリケーション向けに設計されています。このスイッチの定格電流は30A、60A、100A、および200Aです。
可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチには、奥行き固定型/奥行き可変型があり、フランジ取付け型/ドア取付けオプションもあります。フランジ取付け型ディスコネクトスイッチはエンクロージャ内にも使用できます。