セーフティ・ディスコネクト・スイッチは、危険な領域をはじめ産業用および大型商用アプリケーション向けに設計されています。このスイッチの定格電流は30A、60A、100A、および200Aです。
1494G危険な領域向けセーフティ・ディスコネクト・スイッチ
Bulletin 1494G危険な領域向けセーフティ・ディスコネクト・スイッチは、定格電流30A、60A、100Aのアプリケーションで使用できます。タイプ3R、7、9のボルト留めエンクロージャがあり、屋内および屋外で使用可能です。このスイッチは、クラスI、ディビジョン1、2、グループC、D、およびクラスII、グループE、F、Gのガスや粉塵が存在する危険な領域での用途で認定されています。
1494H産業用/汎用セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
Bulletin 1494H産業用およびBulletin 1494HL汎用セーフティ・ディスコネクト・スイッチは産業用および大型商用アプリケーション向けに設計されています。Bulletin 1494HL汎用モデルは、小型商用または家庭用アプリケーション向けに設計されています。どちらもULリスト準拠でCSA認定を受けており、「モータ内」ディスコネクト・スイッチ・アプリケーションでも使用可能です。
1494G重工業用セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
Bulletin 1494G重工業用セーフティ・ディスコネクト・スイッチの定格電流は30~600Aです。エンクロージャは、タイプ3R/4/12金属塗装製、タイプ4/4Xステンレススチール製、タイプ4/4X非金属製が用意されています。