Loading

回路および負荷保護
Allen‑Bradley

回路/負荷保護製品は、ソレノイド、リレーコイル、パイロット式装置、PLC出力などを保護するものです。
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
一覧 62 結果
表示 1 - 24 / 62 結果
ソート順:
アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(Z-A)
フィルタ&絞り込み
0001813S電圧モニタ
当社のBulletin 813S電圧モニタリレーには、モータ制御回路に簡単に追加して利用できる最先端の補助的な保護機能が用意されています。
0002Bulletin 817Sサーミスタモニタ
Bulletin 817Sサーミスタモニタリレーは、過熱状態から機器を保護し、モータ制御回路に簡単に追加して適用できる補足的なモータ保護機能を提供します。
0003809S電流モニタ
Bulletin 809S電流モニタリレーは、不足電流および過電流の検出と補足的な保護機能を提供し、モータ制御回路に簡単に追加して適用できます。
0004814S電力モニタ
当社のBulletin 814S力率モニタリレーおよび電力(kW)モニタリレーには、モータ制御回路に簡単に追加して利用できる最先端の補助的な保護機能が用意されています。
00051494Uディスコネクトスイッチ・ロッド作動のインストレーションインストラクション・ビデオ
00061491ヒューズ端子台
Bulletin 1491ヒューズ端子台は、汎用アプリケーション向けに設計されています。これらの端子台のベースはフェノールまたは磁器製で、堅牢な構造により、取付けや配線も簡単です。
00071494Cケーブル操作式
Bulletin 1494Cケーブル操作式ディスコネクトスイッチは製造を中止し、販売を終了しています。Bulletin 1494U汎用ディスコネクトスイッチへの移行をお勧めします。
00081494R奥行き可変
Bulletin 1494R奥行き可変ドア取付け型ロータリ式ディスコネクトスイッチは製造を中止し、販売を終了しています。これに伴い、Bulletin 194Rロータリ式ディスコネクトスイッチへの移行をお勧めします。
00091494V奥行き可変
Bulletin 1494V奥行き可変フランジ取付け式ディスコネクトスイッチは製造を中止し、販売を終了しています。Bulletin 1494U汎用ディスコネクトスイッチへの移行をお勧めします。
00101494F奥行き固定
Bulletin 1494F奥行き固定フランジ取付け型ディスコネクトスイッチは製造を中止し、販売を終了しています。Bulletin 1494U汎用ディスコネクトスイッチへの移行をお勧めします。
00111494G重工業用セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
Bulletin 1494G重工業用セーフティ・ディスコネクト・スイッチの定格電流は30~600Aです。エンクロージャは、タイプ3R/4/12金属塗装製、タイプ4/4Xステンレススチール製、タイプ4/4X非金属製が用意されています。
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
00121494H産業用
Bulletin 1494H産業用およびBulletin 1494HL汎用セーフティ・ディスコネクト・スイッチは産業用および大型商用として設計され、モータ切り離し時用に使用することもできます。
00131494G危険な領域向け
Bulletin 1494G危険な領域向けセーフティ・ディスコネクト・スイッチは、定格電流30 A、60 A、100 Aのアプリケーションで使用できます。
three 194R Non-visible Blade Rotary Disconnect Switches
0014194Rヒューズ保護/非ヒューズ保護
これらのスイッチ、ヒューズモデルと非ヒューズ保護モデルがあります。また、20~1,250A の範囲の電流に対応したさまざまなモデルがあり、エンクロージャの有無も選択可能です。
Right side view of one, black rotary operator with a black handle
0015140Gドア取付け式ロータリオペレータ
パネルアセンブリと操作が簡素化されているため、保護サーキットブレーカを制御し、パネルドアが開いているか閉じているかに関係なく機能を維持できます。
three 194U rotary disconnect switches
0016194U非ヒューズ保護ロータリ式ディスコネクトスイッチ
これらのスイッチは、ヒューズを使用しない30~160 A のバージョンが用意されています。このバージョンでは、独自のヒューズブロックを使用できます。
0017825-Pモジュール式保護システム
Bulletin 825-Pモジュール式保護システムは、製造を中止し、販売を終了しています。お客様には、E300電子過負荷リレーに移行いただくようお願いいたします。
0018592 NEMA共晶合金
Bulletin 592共晶合金過負荷リレーは、熱式の装置です。
0019193 IEC E300リレー
Bulletin 193/592 E300™ (ネットワーク型)およびE200™ (非ネットワーク型)製品はモジュール式設計、通信オプション、診断情報、簡潔な配線、Logixテクノロジへの統合を備えています。
Group of four, front-facing E100 Electronic Overload Relays of various sizes. 193-1EEAF
0020193 IEC E100リレー
当社のE100電子過負荷リレーは、次世代の基本階層電子過負荷リレーです。これらのリレーには、モータ保護への投資をより安全に行なうための拡張機能が用意されています。
0021193 IEC E1 Plusリレー
Bulletin 193 IECおよび592 NEMA E1 Plus電子過負荷リレーは製造を中止し、販売を終了しています。スムーズな移行のため、お客様にはE100電子過負荷リレーへの移行をお奨めします。
0022193-T1 CT IECバイメタル標準
当社のBulletin 193-T1 IECバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-CコンタクタやBulletin 104-C可逆コンタクタと組み合わせて使用するように設計されています。
0023193-K IECバイメタル小型
当社のBulletin 193-K IECバイメタル小型過負荷リレーは、Bulletin 100-KコンタクタやBulletin 104-K可逆コンタクタと組み合わせて使用するように設計されています。この熱過負荷リレーには、欠相状況に対する感度に応じた差動機構が用意されています。
00244983-PFパネル取付け型フィルタ
当社のBulletin 4983-PFパネル取付け型フィルタは、ノイズからシステムを保護するための製品です。
00254983-DHヘビーデューティ用サージプロテクタ
Bulletin 4983-DHヘビーデューティ用ACサージプロテクタは、高エネルギーバリスタ(MOV)ネットワークとガス放電管を組み合わせた製品であり、保護レベルの向上、製品寿命の延長、および漏洩抑制効果の向上を実現しています。
00264983-DSサージプロテクタ
当社のBulletin 4983-DS DINレール取付け型ACサージプロテクタは、並列接続で使用します。この製品では、MOVによって高圧サージがクランプされます。
00274983-DD Datalineサージプロテクタ
当社のBulletin 4983-DD DINレール取付け型Datalineサージプロテクタは、産業用通信ネットワークを保護する製品です。
00284983-DCサージプロテクタおよびフィルタ
0029Bulletin 865モータ・フィーダ保護リレー
高圧Bulletin 865モータ・フィーダ保護リレーは、製造を中止し、販売を終了しています。最新テクノロジへの移行をお手伝いするツールをご用意しています。
0030Bulletin 857モータ・フィーダ保護リレー
高圧Bulletin 857モータ・フィーダ保護リレーは、製造を中止し、販売を終了しています。最新テクノロジへの移行をお手伝いするツールをご用意しています。
00311694モジュール式電子回路プロテクタ
モジュール式のBulletin 1694電子回路プロテクタは、DC24V切換えモード電源装置の二次回路を短絡や過負荷から保護します。IO-Link対応モデルでは、制御システムのステータスについての洞察をリアルタイムで提供します。
00321692ブロック型電子回路保護
Bulletin 1692電子回路保護モジュールは、DC24V切換えモード電源装置の二次回路を保護します。
0033188-J地域規格に適合したサーキットブレーカ
これらのサーキットブレーカは、遮断時間が早く耐衝撃と耐振性が高いという特長を備えています。
00341489–M熱磁気サーキットブレーカ
これらのサーキットブレーカは、過酷な周囲条件での使用に適しており、遮断時間が早く耐衝撃と耐振性が高いという特長を備えています。
00351492-GH高密度サーキットブレーカ
これらのサーキットブレーカには、2つの検知システムのメリットを融合するために、熱トリップと磁気トリップの機能が組み込まれています。
00361492-D DC高電圧小型サーキットブレーカ
これらのサーキットブレーカは、高電圧DC回路に過電流および短絡保護を提供し、デュアル端子を搭載し、最大4本のワイヤに対応できるマルチワイヤ機能を備えています。
00371492-RCDA残留電流検知装置
これらの装置は、漏電を検出、遮断するため、作業員の怪我や機器の損傷を防ぐことができます。
00381492-MC熱磁気サーキットブレーカ
これらのサーキットブレーカは、熱トリップと磁気トリップの動作を組み合わせて、コンダクタおよび接続された機器に対する確実な過負荷保護および短絡保護を実現できます。
00391492-SPM補助プロテクタ
これらの補助プロテクタは電流制限されており、配線とバスバーの柔軟性を高めるためにデュアル端子を搭載しています。
0040140MG MCP
これらのデバイスは、モータ分岐回路の切断、分岐回路と短絡の磁気保護、および手動切換えを行なうことができます。この装置は定格電流3~1200Aです。
0041140MT MCP
Bulletin 140MTモータ回路プロテクタ(D9Nバージョン)は、最大定格電流が40Aで、コンタクタと過負荷リレーと組み合わせて適用できます。
0042140M MCP
2022年3月をもって、Bulletin140Mモータ回路プロテクタの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。当社のBulletin 140MTモータ回路プロテクタへの移行をお勧めします。
0043フレックス・ケーブル・フランジ型取付けオペレータの取付け
Bulletin 140Gモールド・ケース・サーキット・ブレーカへのフレックス・ケーブル・フランジ型取付けオペレータの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
0044回転式操作機構の取付け
Bulletin 140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへの回転式操作機構の取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
0045不足電圧開放アクセサリの取付け
140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカ用不足電圧開放アクセサリの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
0046モールド・ケース・サーキット・ブレーカのファミリーの概要
アクセサリからオペレータまで、モールド・ケース・サーキット・ブレーカのファミリーの概要をご覧ください。
0047補助接点の取付け
Bulletin 140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへの補助接点の取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
0048シャントトリップの取付け
0049トリップユニットの取付け
Bulletin 140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへのトリップユニットの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
0050UVリリースの取付け
Bulletin 140G GおよびH、I、Jフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへのUVリリースの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
Bulletin 140UT Molded Case Circuit Breakers showing lockable knob and short circuit trip indicator flag
0051140UT MCCB
固定式の短絡・過電流保護機能を持ち、2極および3極の機器に高い遮断定格を提供し、240V、480Y/277Vのバックフィードに適した電流制限サーキットブレーカです。
0052140Uサーキットブレーカ
Bulletin 140Uモールド・ケース・サーキット・ブレーカは、製造を中止し、販売を終了しています。当社のBulletin 140UTモールド・ケース・サーキット・ブレーカへの移行をお奨めします。
0053140MP MPCB
Bulletin 140MPモータ保護サーキットブレーカは、400Vのとき最大100kAの遮断定格を備えた磁気短絡と熱的過負荷保護(最大32A)を提供します。
0054140MG MPCB
これらのサーキットブレーカは、モータ分岐回路の切断、分岐回路と短絡の磁気保護、過負荷熱保護、および手動切換えを行なうことができます。
0055140MT MPCB
Bulletin 140MTモータ保護サーキットブレーカ(MPCB)は、コスト削減が可能な磁気短絡と熱的過負荷保護(最大40A)を提供します。
0056140M IECサーキットブレーカ
Bulletin 140Mモータ保護サーキットブレーカは製造を中止し、販売を終了しています。当社のBulletin 140MTモータ保護サーキットブレーカへの移行をお勧めします。
0057194L‭‬制御およびロードスイッチ‭‬
Bulletin 194L制御/ロードスイッチは、柔軟性が高く適応性に優れた装置で、時間の短縮やスペースの節約を可能にします。
0058194Eロードスイッチ
Bulletin 194Eロードスイッチは、ローカルモータ絶縁およびディスコネクト・スイッチ・アプリケーションとして使用する目的で設計されています。
00591492-FBヒューズホルダ
当社のヒューズホルダを使用すると、クラスCC、J、および超小型ヒューズを安全かつ簡単に設置できます。
0060140Fヒューズホルダ
Bulletin 140Fヒューズホルダは、ULクラスCCまたは超小型ヒューズ、およびIEC 10×38 mmのヒューズに使用可能で、ヒューズ溶断表示付きまたは表示なしの製品を選択できます。
00611494U汎用
Bulletin 1494U汎用ディスコネクトスイッチは、ナイフの刃を模したデザインで極めて視覚的に断路を表示するオン/オフインジケータを備えており、
140G Molded Case Circuit Breakers
0062140Gサーキットブレーカ
Bulletin 140Gモールド・ケース・サーキット・ブレーカには、10~3000Aの範囲で9種類のフレームサイズがあります。
ベストセラー
0063
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 62 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

回路/負荷保護製品は、ソレノイド、リレーコイル、パイロット式装置、PLC出力などを保護するものです。これらの製品はDINレールに取付けることができるので、短時間で設置でき、高密度の構成にも適しています。当社では、電子回路保護モジュール、サーキットブレーカ、およびモータプロテクタをご提供しています。モジュール式保護システム、バイメタル過負荷リレー、ソリッドステート過負荷リレー、サージプロテクタ、サージフィルタなどをご利用いただけます。

産業用コンポーネントに関するROK Talkのエピソード6でビルとポールは、技術コンサルタントのサイモン・ジョンソンに、各サーキットブレーカの歴史や目的、独自の機能について話します。Allen‑Bradleyは、頭字語の使用、特にMCCBやMPCB、MCP、MCBなどのサーキットブレーカの頭字語で有名です。それぞれどのようなもので、使用すべきものはどのようにすればわかりますか?

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護 Chevron RightChevron Right