Bulletin 889R AC マイクロ型接続システムには、業界標準の 2、3、4、5、8 ピンコネクタが用意されており、AC 給電コンポーネントと接続できます。コードセットおよびパッチコードは、オーバーモールドされたコネクタを備えています。また、さまざまな構成の製品が提供されています。スプリッタとティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど豊富な接続部品が用意されており、現場で自在に配線することができます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889r-acmicrocordsetspatchcordsfamily-front1-large-312w255h.jpg)
ACマイクロ型コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889 ACマイクロ型コードセットは、近接センサ、リミットスイッチ、光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。ケーブルは、22 AWGまたは18 AWG、シールドまたは非シールドケーブル、ストレート型コネクタまたは直角型コネクタを選択できます。また、移動機器を必要とするアプリケーション用に、特殊なコイルケーブルも用意されています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898r-acmicrosplitter-right1-large-312w255h.jpg)
スプリッタおよびティー
当社のスプリッタとティーは、Bulletin 198 MDSA ACモジュールと組み合わせて使用するように設計されています。ポリウレタン(PUR)製の本体は、耐油性および耐薬品性に優れています。ラチェット式カップリングナットは、耐振性に優れています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-t-acmicroscrewterminal-right1-large-312w255h.jpg)
ACマイクロ型ねじ端子
Bulletin 871Aおよび889 ACマイクロ型ねじ端子は、現場で取付け可能なパッシブコネクタであり、生のケーブルと組み合わせて使用します。当社の3ピン型端子チャンバはねじ端子構造になっており、工場フロアでカスタムQDケーブルを素早く簡単に組み立てることができます。端子チャンバには、オスまたはメス、ストレート型または直角型があり、さまざまな直径のケーブルに使用できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888r-m-acmicropanelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクル
Bulletin 888 ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクルは、隔壁またはパネルに取付けるようになっています。このリセプタクルは、3、4、および5ピンのデュアルキー溝バージョン、オスまたはメス、1/2インチ NPTまたはM14x1ねじ付きから選択でき、クイックディスコネクト差込みプラグを使用して素早く簡単に接続できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898r-36ps-n9-acmicrodistributionbox-left1-large-312w255h.jpg)
ACマイクロ型配電ボックス
Bulletin 898 ACマイクロ型配電ボックスは、パッシブ型であり、1本のピグテールで複数のデバイスを制御システムに接続できます。各ボックスは、めねじのメスリセプタクル(モデルによって4、6、または8ポート)を装備しており、クイックディスコネクト差込みプラグを使用して素早く簡単に接続できます。