当社のBulletin 889 DINバルブ式接続システムには、現場で取付け可能なコネクタとケーブルがあります。これらの製品を使用することで、ソレノイドバルブと圧力スイッチを備えた産業用の油圧装置および空圧装置において、確実に接続を行なうことができます。標準的な接続を可能にする、さまざまなサイズおよび配線構成の製品が用意されており、環境保護にも役立ちます。一部のモデルにはサージ保護回路が組み込まれており、これにより、他の装置内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-dinvalveabcstylecordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
DINバルブ式コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889 DINバルブ式コードセットおよびパッチコードにより、標準バルブやその他の装置でクイックディスコネクト機能を利用できるようになります。必要に応じてサージ保護回路を組み込むと、フィールドデバイス内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。コードセットは、片側がDINコネクタで反対側がフライングリードになっています。パッチコードは、DINとM12を接続できるようになっています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-dinvalveabcstylefieldattachablefamily-front1-large-312w255h.jpg)
DINバルブ式の現場で取付け可能なコネクタ
Bulletin 889 DINバルブ式の現場で取付け可能なコネクタを使用すると、工場フロアで標準バルブやその他の装置用のクイック・ディスコネクト・ケーブルを作成したり、カスタマイズしたりすることができます。標準的な接続を可能にする、さまざまなサイズおよび配線構成の製品が用意されており、環境保護にも役立ちます。必要に応じてサージ保護回路を組み込むと、フィールドデバイス内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。