当社のBulletin 889B EACマイクロ型接続システムは、近接センサや光電センサなどのフィールドデバイスを確糖鎖yの実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889b-eacmicrostylecordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
EACマイクロ型コードセット
当社のBulletin 889 EACマイクロ型コードセットは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888b-eacmicroreceptacle-left1-large-312w255h.jpg)
EACマイクロ型リセプタクル
当社のBulletin 888 EACマイクロ型クイック・ディスコネクト・ケーブルは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。