当社のBulletin 889M M23型接続システムでは、高密度のピンを要するアプリケーションで確実な接続を行なえるよう、業界標準の12ピンと19ピンのコネクタを装備しています。当社のM23接続装置は、セーフティスイッチと組み合わせるか、配電ボックスまたはコントローラからのディスクリート信号群を転送する目的で使用します。コードセットとパッチコード、現場ではんだ付け可能なコネクタ、およびパネル取付け式リセプタクルを用意しています。
M23コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889M M23コードセットおよびパッチコードは、M23型コネクタを使用してピン数の多いフィールドデバイス同士を確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があります。また、誤配線を防ぐため、コネクタにキー溝が付けられています。
M23現場ではんだ付け可能なコネクタ
Bulletin 889M M23現場ではんだ付け可能なコネクタは受動部品であり、生のケーブルと組み合わせて使用します。このコネクタにはオス型とメス型、および4ピン型と5ピン型があります。このコネクタを使用することで、工場内でカスタムケーブルを簡単に組み立てることができます。
M23パネル取付け用オス型リセプタクル
当社のBulletin 888M M23パネル取付け用オス型リセプタクルは、簡単に配線できます。また、ねじ部の寸法がM20 x 1.5であるため、セーフティスイッチに簡単に取付けることができます。