Bulletin 889Nミニ型接続システムには、コードセット、パッチコード、配電ボックス、スプリッタとティー、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなどがあります。業界標準の2、3、4、5、または6ピンコネクタは、高電力のアプリケーションに適しています。ミニ型のコードセットおよびパッチコードについては、標準長の色分け用配線カラーコード(米国、米国自動車業界、およびIEC)のものや、ヘビーデューティSTOOW-Aケーブル被覆のものが用意されています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889n-minicordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
ミニ型コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889N ミニ型コードセットおよびパッチコードは、近接センサ、リミットスイッチ、および光電センサを確実に接続するための製品です。ミニ型コードセットの中には、一方の端が一体型のオス型またはメス型のコネクタ、もう一方の端がフライングリードになっている製品があります。パッチコードの中には、一方の端が一体型のオス型コネクタ、もう一方の端が一体型のメス型コネクタになっている製品があります。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898n-minitee-left-large-312w255h.jpg)
ミニ型スプリッタおよびティー
Bulletin 898N/1485P ミニ型スプリッタおよびティーは、近接センサ、リミットスイッチ、および光電センサを確実に接続するための製品です。コネクタには直線型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。ミニ型コードセットの中には、一方の端が一体型のオス型またはメス型のコネクタ、もう一方の端がフライングリードになっている製品があります。パッチコードの中には、一方の端が一体型のオス型コネクタ、もう一方の端が一体型のメス型コネクタになっている製品があります。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-miniscrewterminalfamily-front1-large-312w255h.jpg)
ミニ型ねじ端子
Bulletin 871A ミニ型ねじ端子は受動部品であり、生のケーブルと組み合わせて使用します。この製品にはオス型とメス型があり、ねじ端子または圧接コネクタ(IDC)が付いているため、工場内でカスタムケーブルを簡単に組み立てることができます。さらに、この製品にはストレート型と直角型があり、また、さまざまな直径のケーブルと組み合わせて使用できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888n-minipanelmountreceptacle-right5-large-312w255h.jpg)
ミニ型パネル取付け用リセプタクル
当社のBulletin 888Nミニ型パネル取付け式リセプタクルには、インチで ねじ山数14の NPTねじ、および、ヘビーデューティ用のAWG #16導線が備わっています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898d-p58ps-np10-minidistributionbox-left1-large-312w255h.jpg)
ミニ型配電ボックス
当社のBulletin 898N ミニ型配電ボックスを使用すると、柔軟性を高めると共に、コストを削減することができます。設置およびトラブルシューティングに要する時間を短縮できるため、労働コストを抑えることができます。また、ケーブルを整理しない場合に比べて設置面積が小さくて済む、すっきりした見映えになる、ケーブルが損傷しやすい領域において常にケーブルを簡単に交換できる、というメリットがあります。