Bulletin 889N Mini-Plus 型接続システムは、高耐久性のパッチコード、コードセット、およびパネル取付け式リセプタクルが組み込まれており、最大12 ピンまでの装置を確実に接続できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889n-minipluscordsetpatchcord-right5-large-312w255h.jpg)
Mini-plus型コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889N Mini-plus型コードセットおよびパッチコードは、最大12本のピンを使用して装置同士を確実に接続するための製品です。コネクタはポリ塩化ビニル(PVC)でオーバーモールドされています。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888n-minipluspanelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
Mini-plus型パネル取付け用リセプタクル
当社のBulletin 888N Mini-plus型パネル取付け用リセプタクルは、遮断壁やパネルに取付けるための製品です。このリセプタクルにはオス型とメス型があり、½インチで ねじ山数14のNPTねじ、および、ヘビーデューティ用のAWG #16導線が備わっています。