産業用のEthernet物理メディアを豊富に取りそろえ、M12接続製品、業界標準のVariant 1接続製品、RJ45接続製品などをご提供しています。当社のEthernetメディアは、苛酷な産業環境でも使用できるように設計されています。特殊な設計のケーブルと堅牢な構造のコネクタの組合せにより、ネットワークの整合性と性能を維持できるようになっています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-cable-and-cablespool-family1-large-312w255h.jpg)
イーサネットケーブルスプール
当社のBulletin 1585 イーサネットケーブルスプールを使用すると、苛酷な環境で信頼性の高いネットワーク接続が可能になります。高速なデータ転送により、短時間でより多くのデータを転送できるようになります。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。シールドなしツイストペア、シールド付きツイストペア、および600 Vのケーブルを用意しています。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/on-machine-cables-family--large-312w255h.jpg)
On-Machine M12ケーブル
当社のOn-Machine™ M12ケーブルは、IP67モールド成形されたコネクタとツイスト・ペア・ケーブルを装備しています。このケーブルは、On-Machineコンポーネントや高フレックスアプリケーションに対応可能で、ノイズや振動を生じるアプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/rj45cablefamily-front1-large-312w255h.jpg)
In-Cabinet (RJ45)コネクタ
当社のイーサネット用のIn-Cabinet (RJ45)コネクタは、IP20産業用アプリケーションに対応するように設計されており、ネットワークの整合性および性能を保証します。製品には、パッチコードとコードセット、現場で取付け可能なコネクタ、生のケーブル、圧着コネクタ、およびバルクヘッドアダプタがあります。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。パッチコードおよびコードセットは、カテゴリ6のコネクタ付きのカテゴリ5eのケーブルを使用して機械的および電気的にテストされています。これらの製品は、のイーサネットスイッチ、プログラマブルコントローラ、グラフィック端子、およびドライブと簡単に接続できます。