産業用機器、ワイヤ、端子台に対応する3つのマーキングソリューションをご用意しています。ClearMark高度マーキングシステムは、大量の連続印刷に最適です。ClearMultiprintマーキングシステムは、高速印刷でインクを乾かす時間がないユーザや、コンパクトな設置面積を必要とするユーザに幅広く対応します。小規模から中規模程度のボリュームのマーキングに最適なClearPlotマーキングシステムは、高い堅牢性と柔軟性を備えており、カードに部分的にマーキングすることや、一度に3枚のカードにマーキングすることができます。
![Black ClearMark Advanced II Marking Printer with rotating touch panel turned](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/clearmark-advanced-II-marking-system-1492-pcma-2110-touch-panel.5120.jpg)
ClearMark高度マーキングシステム
Bulletin 1492 ClearMark™高度マーキングシステムは、端子台マーカカードやその他の産業用コンポーネントに印刷でき、大量の連続印刷に最適です。精密なインクジェット印刷と熱接着により、耐久性の高いマーキングに最適な印刷結果が得られます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/ab-clear-multi-print--large-312w255h.jpg)
ClearMultiprintマーキングシステム
Bulletin 1492 ClearMultiprint™マーキングシステムは、端子台やワイヤ、ケーブル、その他の産業用コンポーネントに使用する端子台タグ、ヒートシュリンク、セルフラミネートワイヤ、接着ラベルにマーキングします。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/ab-printer-family-2--large-312w255h.jpg)
ClearPlotマーキングシステム
コンパクトな設計が特長のBulletin 1492 ClearPlot™マーキングシステムは、当社製端子台の柔軟なマーキングに対応するX-Yプロッタです。ペンベースシステムにより、幅広い素材で耐久性の高いマーキングが可能です。