概要
- マーカカードをセットして両面印刷するのに要する時間は、2分未満
- マーカカードを30枚までセットできる内部フィーダを装備
- 保守が簡単な自動クリーニングサイクルが継続的にインクを循環させるため、プリンタをすぐに使用可能
- 600 dpiまたは1,200 dpiの高品質なカラー印刷
- 直感的なインターフェイスを備えたタッチパネルによる簡単操作
- フルサイズまたはハーフサイズのマーカカードを使用可能
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 1492 ClearMark高度プリンタの製品プロファイル | 1492-PP016 | |
Bulletin 1492印刷済みおよびカスタム印刷マーカカードの選択ガイド | 1492-SG009 | |
Bulletin 1492 高度プリンタのユーザーズマニュアル | 1492-UM011 | |
Bulletin 1492 高度プリンタのクイック・スタート・ガイド | 1492-QS005 | |
ClearToolsソフトウェアユーザーマニュアル | 1492-UM009 |