当社の電源端子台は、端子識別オプションを備えています。簡単に取付けられるように、各ユニットに取付け寸法を明示し、ワイヤ範囲および製品の締付けトルクをラベルに記しています。5種類の電源端子台(小型、開放型配電、開放型の貫通/スプライサ、密閉型配電、およびUL 1953規格の配電)から選択できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pde1225-enclosedpowerdistribution-right1-large-312w255h.jpg)
密閉型電源端子台
Bulletin 1492密閉型電源端子台では、数多くのコネクタ構成および前面からのIP20保護を実現できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pdl31124-powerdistribution-right1--large-312w255h.jpg)
配電端子台
Bulletin 1492配電端子台は、標準のクロス接続を採用しており、任意の数の端子数に配電できます。左、右、および中央からの給電が可能です。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pdm3141a-poweropenstyle-right1-large-312w255h.jpg)
開放型電源端子台
Bulletin 1492開放型電源端子台は、複数の負荷に配電する場合に使用します。貫通ブロックおよびスプライサブロックにより、現場の配線をキャビネットに簡単に接続できます。当社の小型端子台は、パッケージは小さくても電流容量は大きいため、パネルスペースを節約できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd3183-powerhighfaultsccr-left2-large-312w255h.jpg)
高耐障害性SCCR電源端子台
Bulletin 1492高耐障害性SCCR電源端子台(フィーダスペースあり)は、数多くのコネクタ構成に使用できます。この端子台は開閉式カバーを備えており、簡単にアクセスできますが、誤って接触しないように保護されています。