Loading
GuardPLC安全制御システム
GuardPLC™安全制御システムは、PLCのスループットが高く、また、ネットワーク処理が高速です。PLCおよび機能安全に関するさまざまな国際規格に準拠しています。このファミリーは、速度、方向、ゼロ速度、温度、圧力、および流れを検出するのに適しています。TÜVから認証を取得している安全Ethernetネットワーク上で通信を行なうため、EN954カテゴリ4およびSIL 3までの安全を必要とするアプリケーションに使用できます。
GuardPLC安全制御システム
Link 1
Link 2
More
Chevron Down
Chevron Down
Link 1
Link 1
Link 2
Link 2
Chevron Down
Chevron Down
<Product Name Goes Here>
<Product Description Goes Here>
<CTA Goes Here>
✕
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
ソーシャルメディア・クッキー
機能性クッキー
パフォーマンスクッキー
マーケティングクッキー
全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください
プライバシーポリシー
キャンセル
クッキーの設定へ
Close
Close