弊社のエネルギーモニタ製品を使用すると、電力使用量、主要な負荷の種類、電力使用量ピーク時間帯、電力料金、電力品質に関する情報を常時確認できます。ハードウェアおよびソフトウェアのエネルギーモニタ製品を使用することにより、機器の生産性を向上させ、寿命を延ばし、電力使用量とそれに関わるコストを削減することができます。これにより、会社の利益を増加させることができます。

1426 PowerMonitor 5000
当社のBulletin 1426 PowerMonitor™ 5000は、次世代型の高性能な電力品質測定製品です。コア出力およびエネルギー測定機能を搭載したPowerMonitor 5000は、ワンランク上のエネルギーモニタを実現します。

1408 PowerMonitor 1000
当社のBulletin 1408 PowerMonitor™ 1000は、負荷プロファイリング、コスト配分、またはエネルギー制御を行なうためのコンパクトな電力モニタです。当社のモニタにより、既存のエネルギーモニタシステムと統合してサブメータリングを実現できます。当社のPLC (PLC-5®、SLC®、ControlLogix®ファミリー)は、制御システムでエネルギーデータを使用するためにPowerMonitor™ 1000と簡単に通信できます。

1420 PowerMonitor 500
当社のBulletin 1420 PowerMonitor™ 500は、コンパクトな設置面積でLCDディスプレイを搭載しており、エネルギー消費を簡単に確認できます。費用効率の高いサブメータリングオプションを備えた当社のモニタにより、プロセスでの意思決定、エネルギー消費の削減、および企業の利益拡大に役立つ重要なデータが得られます。

1411電流トランス
当社のBulletin 1411電流トランス(CT)は、保護リレー、アナログ装置、トランスデューサ、PowerMonitor™製品などのさまざまな電力測定装置およびアプリケーション向けの低圧トランスです。

1608 i-Sense電圧モニタ
当社のBulletin 1608 i-Sense®電圧モニタは、Ethernet接続またはモデム接続を介して入力電力の品質イベントデータをi-Grid®サーバに送信します。イベントデータは収集および分析された後、イベント通知という形で受信登録者に送信されます。インターネットに接続できる環境であれば、イベントデータおよびレポートを携帯電話やコンピュータからいつでもどこからでも閲覧できます。

1400 PowerMonitorアクセサリキット
1400 PowerMonitor™アクセサリキットは、利用可能なすべての推奨取付けアクセサリを1つのカタログ番号で提供することで、PowerMonitorユニット(PowerMonitor 500、PowerMonitor 1000、PowerMonitor 5000)の取付けを容易にします。