ArmorBlock® I/OモジュールおよびIO-リンク技術についての詳細を把握します。
ArmorBlock® I/Oを使用しアプリケーションを強化し、スマートマシンを構築します。より優れた柔軟性、最適化されたメンテナンスとトラブルシューティング、配線コストの削減、拡張性の向上により、従来よりも優れたパフォーマンスを実現します。On-Machine™分散型I/Oブロックは、自動車組立、マテリアルハンドリング、パッケージング、仕分け、木材加工などの標準的なアプリケーションと安全性の高いアプリケーションの両方に使用できます。
Deutsch
スペイン語
フランス語
イタリア語
日本語
韓国語
ポルトガル語
繁体中文
简体中文