当社の危険な領域用コンピュータは、危険な領域での使用を認可されており、市販されている他のどの製品よりも苛酷な温度条件に耐えることができます。石油、ガス、化学、鉱山などの業種では、爆発性物質がある場所でハードウェアが酷使されることがあります。これらのコンピュータは、苛酷な温度にも耐えられるように設計されています。このコンピュータは、危険な領域に関するIECEx、ATEX、INMETRO、およびULの規格に準拠しています。タッチパネルは投影型静電容量(PCAP)方式とアナログ抵抗膜方式をご用意しています。

危険な領域用ディスプレイ一体型コンピュータ
Bulletin 6181X危険な領域用ディスプレイ一体型コンピュータは、ガスや粉塵に対するIECEx、ATEXカテゴリ3、およびクラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに準拠しています。このパネル取付け式コンピュータは、苛酷な環境用の規格に準拠しています。12.1インチの TFTカラー・ディスプレイ・ユニットで、抵抗膜方式と投影型静電容量(PCAP)方式のタッチパネルオプションを利用できます。日光の下でも画面が見やすいなど、多彩な機能を兼ね備えており、危険な作業環境で生産性を維持するためには欠かせないコンピュータです。

危険な領域用ディスプレイ非搭載コンピュータ
Bulletin 6181X、1200XT危険な領域用ディスプレイ非搭載コンピュータは、ガスや粉塵に対するIECEx、ATEXカテゴリ3、クラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに準拠しています。この壁取付式コンピュータは、苛酷な環境用の規格に準拠しています。

危険な領域用 Atomクラスのディスプレイ非搭載コンピュータ
VersaView 5000 ファミリーは、ULクラス1 Div2 および ATEXカテゴリ2 認可の Intel AtomクラスボックスPCを提供します。これらのユニットは、コンフォーマルコーティングのオプションでも利用できます。