Loading

変更可能な産業用制御
Allen‑Bradley

これらのソリューションは、市場投入までの時間を短縮し、Total Cost To Design, Develop and Deliver (設計、開発、および配備にかかる総費用)を削減するのに役立ちます。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Allen‑Bradley®の修正産業制御製品ラインは、各業界向けの設計済みハードウェアからカスタマイズ可能なパネルまで広範囲にわたります。これらのソリューションはいずれも、市場投入までの時間を短縮して機械の設計および開発、納入にかかる総費用を削減します。


より短期間で製品とオプションを多様化

入手可能性を重視した真のカスタマサービス

入手可能性を重視した当社の戦略では、お客様のニーズに合わせて産業用制御製品が変更されるのを何週間もお待ちいただく必要はありません。最速の合計注文処理期間で、製品を設計および開発、納入いたします。

単一の製品を変更するか、アセンブリを変更するかを問わず、お客様の個々のニーズにできるだけ近い形でソリューションをご提供します。

変更可能な産業用制御のパンフレット
Main Image
カタログ
変更可能な産業用制御のパンフレット

より短期間で製品とオプションを多様化

今すぐダウンロード

一括窓口で、見積りから納品まで対応

  • 標準製品と修正製品に対応するシングル・ソース・サプライヤ
  • それぞれのお客様に合わせた製品の柔軟性
  • お客様の要件に繰返し対応する小規模プロジェクト
  • 一貫した品質と納品のパフォーマンス

電源供給、保護、モニタ

Allen‑Bradley®の配電パネルは、プラントフロアの必要な場所で3相電源を提供します。組立済みのカスタマイズ可能なパネルにより、重要なアプリケーションを制御するとともに電源供給と保護を行ないます。

  • UL 891リストのデッドフロント型配電盤
  • プラントフロアでの分散型配電
  • 押しボタンアセンブリ
  • メイン・サーキット・ブレーカは最大1200A
  • 分岐サーキットブレーカは最大250A 
配電パネルのプロダクトプロファイル
Main Image
カタログ
配電パネルのプロダクトプロファイル

Allen‑Bradley®の配電パネルは、プラントフロアの必要な場所で3相電源を提供します。

今すぐダウンロード
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

見積依頼

おすすめ

危険な領域用ソリューション:NEMAスタータ
Main Image
カタログ
危険な領域用ソリューション:NEMAスタータ

Allen‑Bradleyは、柔軟性に優れ設置も簡単な組合せ/非組合せNEMAスタータを提供しています。

詳しく見る
密閉型スタータの配線が簡単に
Main Image
カタログ
密閉型スタータの配線が簡単に

10分:スナップ式の配線にかかる時間(従来の配線では40分)。

詳しく見る
モニタ最適化のための信号伝達ソリューション
Main Image
カタログ
モニタ最適化のための信号伝達ソリューション

当社の多様な信号伝達ソリューションは、生産スケジュールの遵守、そしてオートメーションに関する厳しい課題への対応をサポートします。

詳しく見る
接続性を実現
Main Image
カタログ
接続性を実現

端子台および配電端子台

詳しく見る
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用制御製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 変更可能な産業用制御 Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose