貫通配線電気的保持型ライティングコンタクタ
Bulletin 500FL貫通配線電気的保持型ライティングコンタクタは、大型のライトを制御します。この電気的保持型コンタクタを使用して、白熱電球、蛍光灯、水銀灯、コンデンサなどの非モータ負荷に電流を切換えることができます。信号点滅装置での使用には適していません。
Bulletin 500FL貫通配線電気的保持型ライティングコンタクタは、大型のライトを制御します。この電気的保持型コンタクタを使用して、白熱電球、蛍光灯、水銀灯、コンデンサなどの非モータ負荷に電流を切換えることができます。信号点滅装置での使用には適していません。
Bulletin 500LP上面配線永久磁石ラッチ式ライティングコンタクタは、白熱電球、蛍光灯、水銀灯、コンデンサなどの非モータ負荷や照明負荷に電流を切り換える場合に使用されます。このコンタクタはAC110/220Vの制御電圧でご用意しています。
Bulletin 500Lライティングコンタクタは、白熱電球、蛍光灯、水銀灯、コンデンサなどに電流を切り換える電気的保持型コンタクタです。このコンタクタは信号点滅装置には使用できません。