概要
製品の分類と移動に複雑で柔軟性に乏しいシステムを使用する必要はもうありません。MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システムでは、シンプル、柔軟、かつ高密度のモーションソリューションを使用することで、運用の幅が広がります。このテクノロジを使用してアイドル時間を短縮し、外部センサを使用することなくとも追跡とトレーサビリティを可能にする方法をご覧ください。
- モータ、ドライブ、コントローラ、位置決め、ガイダンスを内蔵
- 1m当たり最大9台の運搬装置を移動可能
- 1m当たり最大12台の運搬装置をキューに追加可能
- 最大1000台の運搬装置をトラックシステムに配備可能
- 1台当たりの最大ペイロード2.5kg
- タンデム運搬装置当たりの最大ペイロード10.0kg
- 最高速度2m/秒
- 最大加速度4m/s2 (ペイロードおよびカートのタイプよって異なる)
- 追跡およびトレース内蔵(RFIDなし)。RFIDもご利用いただけます。
- ストレートモータでの再現性:+/- 0.5 mm、プロセスステーションでの再現性:+/- 0.10 mm(キャリブレーションあり)
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
MagneMover LITEオペレータ・ランタイム・ツール製品プロファイル | MMI-PP004 | |
独立型カートテクノロジのパンフレット | MOTION-BR002 |
認証
- CEマーク取得
- UL認可