概要
- ベアリング、歯車、ベルトなどの摩耗部品を不使用
- 動かす必要のある対象物に直接接続
- 複数のモーションプロファイルを処理しているときでも迅速な動作を維持
- Motion Analyzerソフトウェアを使用して、リニアモータおよび対応するサーボドライブのサイズを決めて最適化することが可能
- RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)による完全な設定とプログラミングのサポート
- 超高速で正確な直線位置決めを行なうことが可能
- 機械のスループットを向上させる、超高速な動作、および高い加速度
LDC-Series™およびLDL-Series™ のリニアモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。
- ディスペンシング装置
- 平面パネル/太陽電池パネル用スクライビング装置
- マテリアルハンドリング装置
- オンザフライ検査
- 包装
- ピック&プレース装置
- 半導体製造
- 形切断
製品の選択
BETA
BETA
Catalog Number | 説明 | ベストセラー | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
LDC-C030100-DHT20 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDC-C075200-EHT11 | LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, Frame Size = 75, Coil Length = 200 mm (8.30 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal), Cable Length = 600 mm, Circular DIN Connector | Active | ||
LDL-T030240-DHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDL-N075480-EHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDL-T050360-DHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDL-N050240-EHT20 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDC-C150600-EHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDL-N050240-DHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDC-C100300-EHT11 | LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, Frame Size = 100, Coil Length = 300 mm (12.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal), Cable Length = 600 mm, Circular DIN Connector | Active | ||
LDC-C100600-DHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active |
- Catalog Number
- LDC-C030100-DHT20
- 説明
- Coil,Linear Servomotor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- LDC-C075200-EHT11
- 説明
- LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, Frame Size = 75, Coil Length = 200 mm (8.30 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal), Cable Length = 600 mm, Circular DIN Connector
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- LDL-T030240-DHT11
- 説明
- Coil,Linear Servomotor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- LDL-N075480-EHT11
- 説明
- Coil,Linear Servomotor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- LDL-T050360-DHT11
- 説明
- Coil,Linear Servomotor
- Lifecycle
- Active
ツール & リソース
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
- CEマーク
- cULus