概要
- 組立済みであり、すぐに取付けることが可能
- 外部にリミットスイッチまたはホームスイッチを取付けなくても動作可能
- パイプ、バルブ、空気供給、および潤滑油供給は不要
- 制御の柔軟性が高い(流体作動シリンダとは異なる)
- 食品用オプションを利用可能
- 耐久性が高い白のエポキシ樹脂による2重コーティング、耐食性の高いステンレススチール製の締め具
- ストローク長は450mm、速度は550mm/s、位置決め再現性は±0.02mmです。
- ステンレススチール製ピストン・ロッド・アクチュエータ、Viton®製シール付き
- 5000ソフトウェア(バージョン20以前)およびUltraWAREソフトウェアを使用してセットアップおよびプログラミングサポートが可能
- Motion Analyzerソフトウェアを使用することで、簡単にサイズ決定と動作寿命の見積が可能
- 3Dソリッド・モデル・ファイルを使用して、機械設計と電気設計を簡素化することが可能
- 24 V DCで動作する保持ブレーキを含むモデルと含まないモデル
MP-Series™ヘビーデューティ電動シリンダの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。
- マテリアルハンドリング
- 容積測定、充填、およびプロセス制御
- 組立
- 部品の押込み、引出し、排出、プレス、および締付け
- 包装
- 電子部品組立て
- 挿入システム
- 検査装置および試験装置
ソフトウェア
以下のソフトウェアを使用して、MP-Series™ ヘビーデューティ電動シリンダをプログラムします。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 | |
MP-SeriesおよびTL-Series電動シリンダのプロダクトプロファイル | MOTION-PP004 |
認証
該当するすべての指令に対してCEマーク