概要
Kinetix TLおよびTLY小型サーボモータは、柔軟かつ高性能なプロセスを実現するための優れたソリューションです。46 mm~235 mmまでの8種類のフレームサイズと、200 Vまたは400 V電源オプションを備えたKinetix TL小型サーボモータは、幅広い低消費電力アプリケーションに最適です。これらの小型サーボモータをKinetix 5100サーボドライブまたはKinetix 5300サーボドライブと組み合わせて、スマートマシンを完成させてください。
- 200 Vで46 mm、70 mm、90 mm、100 mmのフレームサイズから選択可能
- 内蔵型24 Vブレーキ搭載
- 17ビット分解能での厳密な位置制御
- 物理的なフィードバック装置を1台備えたシングル・ターン・オプションおよびマルチ・ターン・オプション (バッテリが必要)
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
- CEマーク取得
- UKCAマーク取得済み