Kinetix® TLP多目的小型サーボモータは、限られた空間での高精度モーションコントロールを向上できるよう設計されています。この革新的な小型サーボモータは、優れたサイズ比駆動力を有しており、必要な設置面積を最小限に抑えながら、優れた性能を発揮します。このモータが、いかにプロセス効率を向上し、完全なモーションコントロールソリューションとシームレスに統合して、生産価値を最大化できる、より高性能な機械を実現しているのかをご確認ください。
Kinetix TLP多目的小型サーボモータで、柔軟な高性能プロセスの可能性を引き出しましょう。このモータは、46mmから235mmまでの8種類のフレームサイズと、200Vと400Vの両方に対応した電圧オプションを有しており、多種多様な低電力アプリケーションプログラムに最適です。Kinetix TLP小型サーボモータの汎用性と効率性を活用し、機械の可能性を広げましょう。
この小型サーボモータをKinetix 5100サーボドライブまたはKinetix 5300サーボドライブと組み合わせて、スマートマシンを完成させてください。
Product Profiles | パブリケーション |
---|---|
Kinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータの製品プロファイル | KNETIX-PP001_-JA-P |
Miscellaneous | パブリケーション |
---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005_-JA-P |