概要
当社のKinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロール機能を提供します。これらのサーボモータは、Kinetix® 5700サーボドライブで動作するように最適化されており、継続的な電力とトルクを提供することで高性能マシンを実現します。
- 3種類のフレームサイズに対応:165、215、300 mm
- トルク定格:15.3~167.7 Nm (135.4~1484.3ポンドインチ)
- 定格電力:3.4~24.4 kW
- シャフトシール、大型のベアリング、底部取付け具を装備
- 内蔵永久磁石技術を採用
- トルクの質が向上
- IE4およびIE5のエネルギー効率を達成し、エネルギーコストを削減。
- PowerFlex 755 ACドライブとの互換性をテスト、検証済み
Kinetix VPCP連続デューティ・サーボ・モータ(ファン付き)
- 3種類のフレームサイズに対応:165、215、300 mm
- トルク定格:17.6~191.1 N•m (155.8~1691.4ポンドインチ)
- 定格電力:4.0~30.0 kW
- 冷却ファン、シャフトシール、大型のベアリング、底部取付け具を装備
- PowerFlex ®755 ACドライブとの互換性をテスト、検証済み
Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータで速度、トルク、性能を向上
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータのプロダクトプロファイル | VPC-PP001C | |
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
- CEマーク取得
- CSA
- UL認可