概要
Kinetix VPF食品用サーボモータは、食品飲料の包装およびハンドリングアプリケーションに合わせた特別な機能を追加することで、Kinetix® VPL低イナーシャサーボモータの機能を拡張しています。密閉性を高めたこれらのモータは非腐食性の食品用留め具とコーティングを採用しており、食品環境に固有の要件に対応する設計です。
- 6種類のフレームサイズに対応:63、75、100、115、130、165 mm
- トルク定格は0.93~19N・m (8.2~168.2ポンドインチ)
- 食品用白色塗料、シャフトシール、食品用REACH適合シャフトシールグリースを使用
- ステンレススチール製のシャフトおよび締め具
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
- CEマーク
- CSA
- C-Tick
- UL認可