概要
このサーボモータプラットフォームは、衛生的な316グレードのステンレススチールハウジングを採用し、Kinetix® VPL低イナーシャ・サーボ・モータの高いパフォーマンスを引き出し、最も要求の厳しいアプリケーションのニーズを満たします。Kinetix VPH衛生設計サーボモータは、業界標準への準拠をサポートしながら、プロセスの価値を最大限に引き出すように設計されています。
- 6種類のフレームサイズに対応:63、75、100、115、130、165 mm
- ピークトルク:2.76~73.5 N•m (24.43~650.48 lb•in)
- 定格電力:0.4~3.16 kW (0.54~4.23 HP)
- 電圧クラスのオプション:200 Vおよび400 V、24 Vブレーキをオプションで搭載可能
- オンモータケーブル(1本)のオプション:1~15 m (3.3~49.2フィート)
- 衛生設計、グレード316ステンレススチール製のなめらかな表面で3A規格およびEHEDGガイドラインに準拠
- IP69K高温・高圧洗浄水保護等級およびNSF認証取得済み
Kinetix VPH衛生設計サーボモータを使用して、過酷な環境下でもパフォーマンスを向上
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix VPH衛生設計サーボモータのプロダクトプロファイル | VPH-PP001B | |
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
- CEマーク
- CSA
- C-Tick
- UL認可