概要
- 出力範囲を0.6~205kWに拡大
- 定格速度オプションと最高速度能力が向上
- エンコーダーオプションを追加 - SIL2安全規格を含む9種類から選択
- 強化されたベアリング製品が含まれています。ボール、ローラー、および高速オプション
- 全てのサイズにフットマウントとフランジマウントを備えた、拡張マウントオプションを含む
- 温度センサーの追加により、温度監視機能が向上
- 高湿度の環境や過酷な環境に対応した保護オプションを含む
代表的なアプリケーション:
- 加工
- 巻取り/ほどき/巻戻し
- シータ
- 切断装置
- マテリアルハンドリング
- タイヤ成型
- 金属成形
製品スナップショット
MMAサイズ |
定格速度(rpm) |
最大速度(rpm) |
定格電力、kW |
定格トルク、N•m |
ピークトルク、N•m |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580…2600 |
1400…6000 |
0.6…8.6 |
10.5…31.5 |
21…88 |
SH100 |
580…2600 |
1400…6000 |
2.3~21.1 |
35.6…94.6 |
80~200 |
SH132 |
580…2600 |
1400…6000 |
6.4…48.4 |
90.7…217 |
200~400 |
SH160 |
580…2600 |
1400…6000 |
15.3~85.8 |
196…385 |
450~700 |
SH180 |
580…2200 |
1400…5200 |
22.6…109 |
285…618 |
730…1400 |
SH225 |
580~1800 |
1400…4300 |
39.6…205 |
573…1239 |
1200~2600 |
製品の選択
BETA
BETA
Catalog Number | 説明 | ベストセラー | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
MMA-B080A22-M2AAC4AAACAAA | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | Active | ||
MMA-B132B15-M1GA22AAACAAA | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | Active | ||
MMA-B132B15-S1GA22AAACAAA | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | Active | ||
MMA-B132B15-S2GA22AAACAAA | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | Active | ||
MMA-B132B26-M1AA22AAACAAA | Main Motor,Asynchronous,400V Motor,132mm Shaft Height,B Stator Length,2600 RPM Rated Speed,Absolute Multi-turn Hiperface,Std, key, A , (half key),Top side, holes right,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard | Active | ||
MMA-B132B26-M1GA22AAACAAA | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | Active | ||
MMA-B132B26-S1GA22AAACAAA | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | Active | ||
MMA-B132B26-S2GA22AAACAAA | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | Active | ||
MMA-B132C15-M1GA22AAACAAA | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | Active | ||
MMA-B132C15-S1GA22AAACAAA | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | Active |
- Catalog Number
- MMA-B080A22-M2AAC4AAACAAA
- 説明
- Kinetix MM Asynchronous Main Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MMA-B132B15-M1GA22AAACAAA
- 説明
- Kinetix MM Asynchronous Main Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MMA-B132B15-S1GA22AAACAAA
- 説明
- Kinetix MM Asynchronous Main Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MMA-B132B15-S2GA22AAACAAA
- 説明
- Kinetix MM Asynchronous Main Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MMA-B132B26-M1AA22AAACAAA
- 説明
- Main Motor,Asynchronous,400V Motor,132mm Shaft Height,B Stator Length,2600 RPM Rated Speed,Absolute Multi-turn Hiperface,Std, key, A , (half key),Top side, holes right,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard
- Lifecycle
- Active
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
- UL/CSA
- CE
- UKCA
- TUV
- RCM (旧C-Tick)
- KCC
- 中国版RoHS
- EU RoHS
- モロッコ
- WEEE