- 洗浄環境に適した高性能モーションを実現
- ピークトルク:11.1~27.1 Nm (98~240ポンドインチ)
- 保護および耐食性を最大限に高めるために厳重に密閉
- シャフトシールおよびシャフトの耐久性を高める、硬化シャフト用耐摩耗スリーブ
- IP66、IP67、およびIP69Kの要件に適合し、1,200 psiのウォッシュダウンに対応
- スムーズな操作を実現する高分解能フィードバック (アブソリュートフィードバックのオプション付き)
- 230 Vと460 Vの電源、および内蔵の24 Vブレーキオプション
Kinetix® MPSステンレススチール製サーボモータは、高圧環境あるいは高腐食性の洗浄環境であっても、貴社固有のアプリケーションニーズに対応するよう特別に設計された製品です。これらのサーボモータを利用することで、食品飲料、醸造、健康と美容、乳製品、さらには製薬のオートメーション機器などの広範な分野の新しいアプリケーションにKinetixモーションコントロールの利点を拡大させることができます。
Kinetix MPSステンレススチール製サーボモータを使用して、衛生機械エリアや洗浄エリアで高精度モーションの能力を解き放ちましょう。これらのブラシレス・サーボ・モータは表面が滑らかで、IP69Kまでの要件を満たしていることから、業界標準への対応と衛生的な生産環境の維持に貢献します。
関連製品
Miscellaneous | パブリケーション |
---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005_-JA-P |