On-Machine™モーションコントロールの新時代が到来しました。当社は、ArmorKinetix®分散型サーボドライブにより、次のマシン設計における可能性の水準をさらに引き上げています。このドライブプラットフォームは、Kinetix®5700サーボドライブの高い性能をコンパクトなOn-Machineフォームファクタで提供し、生産マシンの効率、柔軟性、費用対効果をかつてないほどに高めます。


もっと効率よく、環境に優しく、強力なマシンに
より迅速な導入、より高機能なスマートマシンを支える技術を紹介します。ArmorKinetix分散型サーボドライブは、モーションコントロールのニーズに合わせて拡張可能なモジュール式のソリューションを提供します。 電気キャビネットの外部にドライブを取付けることで、劇的にシステムの複雑さが緩和されます。それだけでなく、システムの総コストを削減し、スタッフの生産性をさらに高めることができます。
次のスマートマシンのコンセプトを実現するために作られたインテリジェントなモーションコントロール
ArmorKinetix分散型サーボドライブは、さらに効率が良く有効な生産機械を設計するための新しいツールを製造メーカに提供しています。
ドライブ・モータ一体型ソリューションおよびニアモータドライブとして使用できるこのテクノロジは、機械設計の革新的なアプローチを有効にします。その結果、より少ない部品と端子で、より小さな床面積を要件とする機械の設計のための革新的なアプローチを可能にします。つまり、組立時間の短縮、故障発生箇所の減少、平方フィート当たりの生産性の向上につながります。
ArmorKinetix分散型サーボドライブが、機械の設計で可能なことを変革するのにどう役立つかをご覧ください。
イノベーションを促進するサーボドライブテクノロジ
機械装置メーカ(OEM)もエンドユーザも、分散型モーションコントロールのメリットを活用して機械を改善できます。ArmorKinetix分散型サーボドライブを使用して次のことを行えます。
- サポートしやすく直感的に操作できるシステムを使用して、確実にシステムを立ち上げ
- よりシンプルなモジュール式設計によって設置を迅速化し、エンジニアリングコストを削減
- システムに必要なコンポーネント数と接続ポイント数が少ないため、システムの総コストを削減可能
- On-Machineソリューション全体で一貫したエクスペリエンスを実現することで、より迅速に行動して情報に基づく意思決定が可能
- 単一のケーブルソリューションで、統合された高度な安全とCIP Securityを使用してリスクを軽減
分散型モーションコントロールのメリットとは
集中制御の生産機械は設計、組立、サポートが複雑になることがあります。ArmorKinetix分散型サーボドライブを使用して分散型アーキテクチャに移行することでシステムを簡素化し、さらに多くの価値を生み出すことができます。たとえば、分散型設計への変更によってケーブル配線は最大90%減少し、システム全体のコストは平均で30%削減されます。
理想のマシンには、複数のOn-Machineコンポーネントが必要ですか? ArmorKinetixの特長は標準化された機械指向の設計です。これにより、サーボドライブと他のOn-Machine装置とのペアリングをシンプルに展開し、理解しやすくできます。
簡素化されたマシン設計に秘められた無限の可能性
マシンの設置面積の削減
ドライブを外付けし、モーションネットワークをデイジーチェーン接続にすることで、機械のサイズの小型化、ケーブル長の短縮、少ない部品でのシステム設計が可能になります。
高度な分析
集約された振動およびサーマルセンサからのデータを活用して、予測に基づく洞察を得て、制御キャビネットを開くことなく、潜在的な問題を素早く診断できます。
取付けの改善
モーションアーキテクチャを分散し、使用する部品と接続ポイントの数を減らします。これにより、組立にかかる時間が短くなり、潜在的な故障箇所を減らすことができます。
サステナビリティの向上
必要なコンポーネント数が少なく、システム全体のエネルギー使用量を削減できる機械を設計できます。
統合安全
安全ネットワークを簡素化し、安全速度モニタと安全トルクオフ機能を使ってスタッフと機器の保護を支援します。
柔軟性の向上
ドライブ・モータ一体型およびニアモータドライブを取付けて、さらに柔軟性に優れたモジュール式設計を作ることで、理想の機械の製作がすべて1つのドライブプラットフォームで実現します。
製品の構成
On-Machine制御ソリューションを拡張
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
ArmorKinetix分散型サーボドライブOn-Machineの機械装置メーカ(OEM)のインフォグラフィック | 2198-PP004 | |
ArmorKinetix分散型サーボドライブOn-Machineのエンドユーザのインフォグラフィック | 2198-PP005 | |
ArmorKinetix分散型サーボドライブの電子ブック | 2198-SP004 |