概要
- 塗装済み金属製エンクロージャ:タイプ1、タイプ3R/4/12
- ステンレススチール製エンクロージャ:タイプ4/4X
- 非金属製エンクロージャ:タイプ4/4X
- 工場で変更を実施済み
- 現場で取付け可能なアクセサリ
- 配電規格に準拠
- 配線と端子が色分けされたスナップ式配線
502組合せコンタクタ(ディスコネクトスイッチ付き)
- ヒューズ付きまたはヒューズなしディスコネクトスイッチ
503組合せコンタクタ(サーキットブレーカ付き)
- 熱磁気サーキットブレーカ(インバースタイム)
資料
認証
- cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7
標準準拠
- CSA C22.2、No. 14
- UL 508