IECロードスイッチ
Bulletin 194Eロードスイッチは、ローカルモータ絶縁およびディスコネクト・スイッチ・アプリケーションとして使用する目的で設計されています。当社のスイッチは、3極および6極のバージョンが用意されており、追加極、接地端子、ニュートラル端子、および補助接点を追加できます。このスイッチは、Bulletin 194L制御/ロードスイッチと同じ操作ハンドルを共有します。
Bulletin 194Eロードスイッチは、ローカルモータ絶縁およびディスコネクト・スイッチ・アプリケーションとして使用する目的で設計されています。当社のスイッチは、3極および6極のバージョンが用意されており、追加極、接地端子、ニュートラル端子、および補助接点を追加できます。このスイッチは、Bulletin 194L制御/ロードスイッチと同じ操作ハンドルを共有します。
Bulletin 194L制御/ロードスイッチは、柔軟性が高く、順応性があり、時間の短縮やスペースの節約が可能になる装置です。当社のスイッチは、前面ドア、ベース、またはDINレールに取付けて使用します。このスイッチを手動モータコントローラおよびモータ・ディスコネクト・スイッチとして使用できます。
Bulletin 1592高圧負荷ブレークスイッチには、ヒューズ付きおよびヒューズなしのオプションと、フィーダおよび主電源用の特殊高圧制御に使用できます。
Bulletin 1503絶縁スイッチは、無負荷ブレーク絶縁タイプのスイッチです。絶縁スイッチは、1502真空コンタクタおよび、絶縁スイッチハンドルがオフ位置になった場合にパワーセルを絶縁するための1503HM絶縁スイッチ・ハンドルと連動します。