概要
フレキシブルなバスバーで製造のカスタマイズが不要に
今日の絶え間なく変化する産業のニーズに合わせてソリューションを形成する際に、フレキシビリティは必須です。
Cu-flexバスバーは、すぐに使用可能な状態で提供されます。フレキシブルに編み込んだ銅バスバーは、新規に形成するユニットに設置するのも、既存の設置を修正するのも簡単です。ワイヤのカット、剥ぎ取り、穴加工、複雑な屈曲で、時間をとられる必要はありません。
![黒のCu-flexフレキシブル銅バスバーによる結び目](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbar-black-knot-1.2400.jpg)
![Cu-flexフレキシブル銅バスバーが、産業用電子ドロワーに設置されている](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbars-black-insulated-installed-industrial-elctronic-drawer.5120.jpg)
Cu-flexバスバーの優位性
安全性、安全な部品取付けと、フレキシブルなバスバーのソリューションが優先事項である場合、時間の節約となるCu-flexバスバーは必須です。
パネルビルダーは、容易性、機能性と優位性を評価します。
- フレキシブルに編み込んだコイルは、接触表面に容易に適合
- 定格電流は、30 °Cで最大1040 A
- 160ミリメートルから1,120ミリメートル(6.3インチから44インチ)の長さで使用可能
- 最大1000V
絶縁済みのバスバーを最小限の保守で
Cu-flex銅バスバーは、銅線を編み込んで構成したフレキシブルな電気接続ソリューションです。この専有の製造技法は、バスバーの終端を固体ユニットに結合し、保守不要の接触表面と接続を作成します。
- Cu-flexバスバーの特長は、難燃性と強化絶縁カバー
- バスバーは、広範囲な長さでご用意しており、すぐに使用可能な状態でお届け
- 取り付けるためにカット、剥ぎ取り、穴加工は不要
- 短時間で設置可能
Cu-flexバスバーは、DEKRAとDNVが多様な環境の下で試験し、承認しています。さらに、Cu-flexは、「コンポーネント - 分電盤および配電盤アクセサリ」カテゴリで、UL67認証を取得しています。
フレキシブルなバスバー用の追加のアプリケーション
Cu-flexバスバーは、多様なプロパティがあることから、多数の産業で活用されています。Cu-flexバスバーは、柔軟性、高い導電性と耐久性によって、信頼性のある電気接続と、電流通過能力が必要な場合に、理想のソリューションになります。
- 電気の接続:Cu-flexバスバーは、信頼性のある低抵抗の接続を、部品間に提供します。例えば、変成噐、サーキットブレーカ、バスバーなどです。Cu-flexバスバーは、振動、熱による拡張、あるいは移動によって、厳格な接続を維持できなくなるおそれがある場合に特に有用です。Cu-flexバスバーは、システムへの変化や追加に適応できるフレキシビリティも提供します。
- 配電:Cu-flexバスバーは発電機や変電所など、大規模な電気設備の接続に使用することができます。
- 自動車業界:Cu-flexバスバーは、多様な電気部品の接地と接続に使用することができます。
- パワーエレクトロニクスCu-flexバスバーは、パワーエレクトロニクスデバイス(インバータ、整流器など)で、半導体デバイス、コンデンサその他の部品を接続するのに使用することができます。
- 再生可能エネルギー:風力タービンとソーラーインバータは、フレキシブルな銅製のバーを活用して、部品を相互接続し、再生可能エネルギー源により生成された高い電流を流すことができます。
- 航空宇宙:Cu-flexバスバーは、重量の節減と柔軟性が不可欠となる、航空機の配線と電気システムで使用することができます。
- 産業機械:フレキシブルな銅製のバーは、動力伝達部品、制御システムとモータ接続に使用することができます。
- バッテリシステム:Cu-flexバスバーは、大規模なエネルギー貯蔵システムか、電気自動車で、バッテリセルかモジュールを接続するのに使用することができます
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CUBIC Cu-flexバスバーのパンフレット | CUBIC-BR001 | |
CUBIC Cu-flexバスバーのテクニカルデータ | CUBIC-TD001 |