IntelliCENTER®ソフトウェアを使用することで、MCCの詳しい稼動状況を把握できます。リアルタイムでの診断、および、MCCに関する情報の取得が簡単にでき、MCCおよび関連装置のパフォーマンスを最大化するのに役立ちます。個々のMCCに関するデータがグラフィカルに表示され、重要なステータス情報をすぐに確認できます。統合支援機能により、Studio 5000環境でI/Oツリーを自動的に形成できるほか、IntelliCENTERソフトウェアからの情報を使用してFactoryTalk® EnergyMetrix™計測データを自動的に入力できます。IntelliCENTER Energyによって、モータ・コントロール・センタのインテリジェントモータ制御装置のFactoryTalk EnergyMetrixの構成済みセットアップが自動的に実行されます。
The ultimate window to your MCC
- Remote Monitoring & Diagnostics
- Premier Integration
- Enterprise Connectivity
- MCC Lineup Elevation View
- Easy Device Configuation
- Asset Documentation Management
概要
Integrated Systems Increase Productivity and ROI
- MCCラインナップ全体をグラフィカルに表示する立面図
- 各モータコントローラの状態を表示するステータスインジケータ
- モニタビューには監視対象MCCの概要が表示され、構成パラメータを変更可能
- MCCに応じてカスタマイズされたドキュメントビュー(マニュアル、配線図、予備パーツリストを含む)
- MCCに関連して発生したイベントの情報が記録されるイベントログ
- 統合アシスタントにより、IntelliCENTER® MCCをStudio 5000™プログラミングソフトウェアにシームレスに統合し、MCCの装置にタグおよびIPアドレスを自動的に生成
- IntelliCENTER EnergyがMCCの装置にFactoryTalk® EnergyMetrix™の構成済みセットアップを自動的に実行し、IntelliCENTERソフトウェアから直接、インテリジェント装置のエネルギー消費とトレンド履歴をリアルタイムで表示
![Oil refinery industry and icon connecting networking for information and using modern technology,](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/oil-refinery-graphic-networking-connections-ADO-299994485.5120.jpg)
![intellicenter software graphic](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/IntelliCENTER_software%20v1%20layers.976.jpg)
Reduce Motor Control Center Installation Cost
IntelliCENTER software makes it easy to design your motor control center lineup and integrate all motor control devices into a Logix controller. Integration Assistant works with the Studio 5000® programming software to automatically generate tags and IP address configurations for devices, saving time.
- An elevation view represents the entire motor control center lineup to view all assets
- Motor control centers are preconfigured and validated
- All Ethernet/IP enabled devices are connected with one 600V Ethernet cable
- Ethernet connectivity eliminates up to 90% of hardwiring installation time
Increase Productivity with Real-Time Data
To help keep production on track, IntelliCENTER technology delivers remote access to real-time operating data. Status indicators display the condition of each motor controller so it’s easy to see what’s running, faults and alarms.
The dashboard provides the flexibility to measure, change configuration parameters and analyze your most important data. Plus, easily monitor, troubleshoot and diagnose your motor control without approaching the motor control center – helping protect your workforce from exposure to electrical hazards.
Plus, you can measure energy consumption with the FactoryTalk® EnergyMetrix™ setup for select drives.
![e300 monitor graphic](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/E300_monitor%20v1%20layers.372.jpg)
![Smiling Asian worker standing in production factory with hard hat and arms crossed](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/worker-factory-standing-arms-crossed-ADO-77625337.5120.jpg)
Reduce Unplanned Downtime
Alerts and diagnostic tools make it easier to see and solve problems, improving productivity:
- Warnings prompt you to act before a fault occurs
- An event log records and stores events occurring with the motor control center for analysis
Plus, find complete motor control center documentation when you need it:
- IntelliCENTER provides instant access to manuals, wiring diagrams and spare parts list for every component in your motor control center lineup
A New Cloud-based Connection to Smart Technology
Take your system design to the cloud. Manage your motor control center devices in the FactoryTalk® Design Studio™ environment with the IntelliCENTER extension.
- Configure your CENTERLINE motor control center devices for your Logix controller and gain visibility into the greater lineup of hardware devices
- Expedite system configuration and support multiple users working on the same project
- Start using FactoryTalk Design Studio in four easy steps. Sign up for free access here
Motor Control Centers available with IntelliCENTER Technology
ツール & リソース
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
EtherNet/IPを搭載したIntelliCENTER技術に関するカタログ | MCC-BR003 | |
CENTERLINE 2500の選択ガイド | 2500-SG001 | |
CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタの選択ガイド | 2100-SG003 | |
CENTERLINE 1500高圧コントローラの選択ガイド | 1500-SG001 | |
IntelliCENTER技術を搭載したCENTERLINE 1500モータ・コントロール・センタ(EtherNet/IPネットワークを使用) | 1500-TD001 | |
IntelliCENTER技術を搭載したCENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタ(EtherNet/IPネットワークのテクニカルデータを使用) | 2100-TD031 | |
IntelliCENTER技術を搭載したCENTERLINEモータ・コントロール・センタ(EtherNet/IPネットワークを使用)のリファレンスマニュアル | MCC-RM001 | |
IntelliCENTERソフトウェアのユーザーズマニュアル | MCC-UM002 |