オートメーション機器どうしの接続や、企業ネットワークへの接続に必要なネットワークおよびセキュリティソリューションをご用意しています。当社では、お客様が最適なネットワークアーキテクチャを選択できるよう、設計や導入に関するガイダンスもご提供しています。制御システムを最大限に活用いただけるよう、幅広い装置、通信インターフェイス、物理メディア、および接続装置をご用意しています。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
24
/
38
結果

0001EtherNet/IP In-Cabinetソリューション
EtherNet/IP In-Cabinetソリューションは、従来のハード配線されたコンポーネントを接続する費用対効果の高いゲートウェイであり、シームレスなデータ接続などを可能にします。
0002Stratix 2100産業用アンマネージド・イーサネット・スイッチ
Stratix 2100アンマネージドスイッチでパネル設計を最適化し、コストを削減します。ネットワークの信頼性、データの優先順位付け、エネルギー効率が向上します。
0005Stratix 5200スイッチ
Allen‑Bradley® Stratix® 5200産業用管理型イーサネットスイッチの機能をご覧ください。この柔軟で適応性の高いソリューションは、幅広い産業アプリケーションに使用できます。これらのスイッチは、Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®ソフトウェアとの統合に最適化されているため、構成と監視を簡素化できます。高度な統合でより簡単に立ち上げることができるとともに、次のアクションに結びつく診断が可能になります。Stratix 5200スイッチにアップグレードすれば、あらゆる業界のニーズに対応できます。

0006Stratix 5800産業用イーサネットスイッチ
Stratix® 5800高性能産業用イーサネットスイッチは、ギガビットパフォーマンスを提供し、銅、ファイバー、およびPoE拡張モジュールをサポートします。
0009DeviceLogix テクノロジ
DeviceLogixスマート・コンポーネント・テクノロジにより、I/O、モータスタータ、押しボタンなどの制御コンポーネントにロジック解決機能が組み込まれています。これにより、分散制御処理の高性能化とコスト削減が可能になります。

0011埋め込み式スイッチ技術
組み込みスイッチ技術は、広く利用されているイーサネットスイッチ機能をご使用のハードウェアに直接埋め込むもので、高い性能が求められる用途に対応できます。また、埋め込む際に特別な構成作業は不要です。

0012EtherNet I/P 接続製品
当社は、さまざまなアプリケーション向けに4,000種類以上のオートメーション製品を提供しています。これらの製品の中には、ネットワークインターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信モジュールがあります。当社は、対応の革新的な新製品でEtherNet/IP™を次々と投入し、

0013CIP Securityプロキシ
Bulletin 1783 CIP Security™プロキシを使用すると、EtherNet/IP™準拠デバイスと連携して制御システムのセキュリティを確保できます。

00149300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.

0016Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.

0017Stratix 5410産業用
Stratix 5410産業用配信スイッチは、高性能が重要なネットワークのための4つの10ギガビットポートのオプションとネットワークアドレス変換(NAT)機能で、すべてのギガビットプラットフォームを提供します。

0018Stratix 5950セキュリティアプライアンス
Stratix® 5950セキュリティアプライアンスも終わりを迎えることになりました。これらの製品は2024年1月1日をもって製造を中止し、販売を終了します。

00201788 6ウェイFieldbus中継ボックス
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.

00211788 ControlNet から Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.

00221788 ControlNetからProfibus-PAへ
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.

00231788 EtherNet/IPからDeviceNetへ
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.