概要
- EtherNet/IP ネットワーク上で通信する特定のコンポーネント(タップ、通信インターフェイスモジュールなど)にイーサネットスイッチ技術を内蔵
- EtherNet/IP アプリケーション(リニア、デバイス・レベル・リング(DLR)など)に対して大規模なトポロジ構成を選択可能
- ハードウェアを追加せずにリニアトポロジまたはリングトポロジに接続可能
- 高性能なリング機能(メイク/ブレークが<3msec未満)を実現し、診断および迅速な復旧によりダウンタイムを低減
- 正確な時間同期のためのIEEE 1588高精度時間プロトコル(PTP)とデータ送信の優先順位の設定に使用するQoS (Quality of Service)をサポート
- サードパーティが利用可能で、EtherNet/IP 相互運用性があるオープンな標準技術を搭載
資料
認証
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
Ex
-
KC
-
EtherNet/IP