概要
- コントローラ、I/O、およびオペレータインターフェイスから、ドライブ、センサなどにわたる製品
- ロックウェル・オートメーション®およびサードパーティ製のさまざまな製品(組み込みのEtherNet/IP™接続機能を含む)
- デュアルポートEtherNet/IP通信モジュールへの接続用に埋め込みスイッチ技術を採用
- 総合的なリソースへのアクセスにより、簡単に製品の設置や構成が可能
- 当社のテクノロジパートナ製のさまざまな製品も使用可能
製品
回路 & 負荷保護
プログラマブルコントローラ
- ControlLogix® 5580 コントローラ
- CompactLogix™ 5380 コントローラ
- ControlLogix 5570コントローラ
- CompactLogix 5370コントローラ
- Micro870®コントローラ
- Micro850®コントローラ
- Micro820®コントローラ
- MicroLogix™コントローラ
- SmartGuard™ 600セーフティコントローラ — 安全定格のイーサネットが使用可能
産業用コンピュータ
I/Oモジュール
- ArmorBlock 5000® I/O
- FLEX 5000® I/O
- FLEXHA 5000™ I/O
- FLEX™ I/O
- POINT I/O™
- ControlLogix® I/O
- Compact 5000™ I/O
- 1718 Ex I/O
- 1719 Ex I/O
- ArmorBlock® I/O
- ArmorPOINT® I/O
- Micro800™拡張I/O
- MicroLogix™拡張I/O
- CompactBlock™ Guard I/O™
- 埋め込みI/O — 内蔵スイッチ技術が使用可能
可変周波数ドライブ
- PowerFlex 755 AC可変周波数ドライブ
- PowerFlex DC 可変周波数ドライブ
- PowerFlex 755TL、TR、TM可変周波数ドライブ
- PowerFlex 755TS可変周波数ドライブ
- Armor PowerFlex 可変周波数ドライブ
- PowerFlex 525可変周波数ドライブ
- PowerFlex 527可変周波数ドライブ
ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)
モーションコントロール
- ArmorKinetix分散型サーボドライブ
- Kinetix 5700サーボドライブ
- Kinetix 5500サーボドライブ
- Kinetix 5300サーボドライブ
- Kinetix 5100サーボドライブ
モータ制御
エネルギーモニタ
スイッチ
コンディションモニタ
接続用
安全
- 440C-CR30ソフトウェアで構成可能なセーフティリレー
- 440R GuardmasterセーフティリレーEtherNet/IPゲートウェイ
- 442G多機能アクセスボックス
- 450L GuardShieldライトカーテン
- 442L SafeZoneセーフティ・レーザ・スキャナ
- 843ES CIP Safetyエンコーダ
- 432ES GuardLink EtherNet/IP™インターフェイス
検知
テクノロジパートナ製品
- 当社のPartnerNetwork™は、PartnerNetworkプログラムを通じて、EtherNet/IP接続製品およびEtherNet/IPアドオンプロファイル用の補完的な製品ソリューションを提供しています。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
EtherNet/IPメディアのプランニングおよび設置マニュアル | 00148-BR001 |