ArmorBlock® I/Oを使用しアプリケーションを強化し、スマートマシンを構築します。より優れた柔軟性、最適化されたメンテナンスとトラブルシューティング、配線コストの削減、拡張性の向上により、従来よりも優れたパフォーマンスを実現します。On-Machine™分散型I/Oブロックは、自動車組立、マテリアルハンドリング、パッケージング、仕分け、木材加工などの標準的なアプリケーションと安全性の高いアプリケーションの両方に使用できます。
ArmorBlock I/O モジュール と IO-リンク技術の詳細については、こちらをご覧ください。