Data Highway Plusネットワーク
Data Highway Plus (DH+)ネットワークは、工場内においてコンピュータとコントローラとの間で実行されるリモートプログラミングとメッセージングを行なう際に使用される、ローカル・エリア・ネットワークです。
Data Highway Plus (DH+)ネットワークは、工場内においてコンピュータとコントローラとの間で実行されるリモートプログラミングとメッセージングを行なう際に使用される、ローカル・エリア・ネットワークです。
汎用リモートI/Oリンクは、コントローラをリモートI/Oシャーシおよび多様なインテリジェント装置(オペレータインターフェイス装置、ACドライブ、DCドライブなど)に接続できるようにするためのローカル・エリア・ネットワークです。
SERCOS (Serial Real-time Communications System) は、モーションコントロール用の国際的な通信規格(IEC 61491)です。この通信ネットワークは、耐ノイズ性の高い光ファイバーケーブル上で、標準化されたクローズド・ループ・データをリアルタイムで高速シリアル伝送するものです。当社のインターフェイス・モーション・モジュールはSERCOS に対応しています。これらのモジュールを使用することにより、SERCOSドライブに接続することや、コントローラを制御することができます。
DH-485産業用ローカル・エリア・ネットワークは、工場フロアアプリケーション向けに設計されており、RS-485通信規格が採用されています。