概要
- 繊細な電子機器の損傷を防ぐ
- 施設全体の機器を保護する
- 単相および3相のポートフォリオ
- 最大5秒間の電圧低下に対する保護
- 短時間の完全な電圧損失に対する保護
- 環境にやさしい - 効率99%以上でバッテリ不要
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
電力品質のカタログ | 電力-BR011 | |
Bulletin 1608 DySC電圧サグプロテクタのプロダクトプロファイル | 1608-PP002 |
認証
- Bulletin 1608N MiniDySC 2~6AモデルはUL認可、その他のMiniDySCおよびProDySCモデルはULリストを取得しています。
- ULリスト
- UL認可
標準準拠
- SEMI F47規格以上