基本切換えモード電源装置
Bulletin 1606-XLB基本切換えモード電源装置には、DC24Vの5Aサイズおよび10Aサイズがあります。これらの電源装置は費用効率と耐用年数に優れ、最大95.2%の効率を発揮します。
Bulletin 1606-XLB基本切換えモード電源装置には、DC24Vの5Aサイズおよび10Aサイズがあります。これらの電源装置は費用効率と耐用年数に優れ、最大95.2%の効率を発揮します。
Bulletin 1606-XLEエッセンシャル切換えモード電源装置は、DC12、24、48V出力(80~960W)で使用でき、120%の出力増大があります。
Bulletin 1606-XLPコンパクト切換えモード電源装置は、スペース節約のニーズに対応する優れたオプションです。この装置は、その特長や認可の多くがXL装置と同じであり、低電力アプリケーションに対応します。
Bulletin 1606-XLS高性能切換えモード電源装置は、ユニットサイズを大幅に抑えながら、150%の出力増大を実現するテクノロジを採用しています。 これらの電源装置には、5、12、15、24、48V (80~960W)のDC出力オプションがあります。
Bulletin 1606 XLDファミリーのDC—DCコンバータは、システムの信頼性を高め、電圧変動時の制御回路の耐性を向上させます。コンパクトなサイズにより、パネルスペースの最適化を実現します。