お客様の機械に柔軟性と拡張性を
複雑な設定と時間のかかるプロセスが、制御ソフトウェアの最適化を妨げる要因となってはなりません。組み込み型エッジ演算モジュールによって、プロジェクトを容易に拡張できる自由度が高まり、画期的なソリューションの構築のような真に重要な作業に集中することができます。
小規模から始める場合でも、大規模な配備を目指す場合でも、当社のモジュールは、アプリケーションプログラムとユーザエクスペリエンスに関する特定の要件に対応する柔軟なオプションを提供します。
エッジ接続とクラウドコラボレーションを活用するために構築されたインテリジェントな制御ソフトウェア
当社の演算モジュールは、既存のインフラとのシームレスな統合を可能にするように設計されています。幅広い接続オプションにより、モジュールをセンサ、アクチュエータ、ディスプレイ、その他の周辺装置機器に簡単に接続し、真の協調的環境を構築できます。
コンテナ化の力を最大限に活用
コンテナ化はクラウドネイティブアプリケーションプログラムアーキテクチャの中核を担います。組み込み型演算モジュールにより、一貫した動作とユーザエクスペリエンスを実現します。複数のシステム間でのアプリケーションプログラムを確実に実行することで、ソフトウェアエコシステムの俊敏性と信頼性の向上が期待できます。
簡素化されたマシン設計に秘められた無限の可能性
卓越したパフォーマンス
高度なプロセッサを搭載したこれらのモジュールは、超高速データ処理、リアルタイム分析、シームレスなマルチタスクを実現し、お客様のテクノロジにふさわしい優位性をもたらします。
柔軟性と拡張性
スペースに制約のある環境に適したコンパクトなフォームファクタから、堅牢な演算ニーズに応える拡張可能な構成まで、お客様の開発のあらゆる段階に対応するソリューションをご用意しています
開発の加速化
包括的なソフトウェアサポート、広範なライブラリ、活発な開発者コミュニティにより、開発サイクルを合理化し、アイデアをより早く実現するために必要なツールがすべて揃っています。
接続性と統合の向上
組み込み型エッジ演算モジュールは、調和の取れた堅牢で相互接続するシステムを構築し、効率的なデータ交換と新しいレベルのオートメーションを可能にします。
コンテナ化
可搬性、拡張性、分離、リソース効率の向上によって、より合理的で効率的な制御システムの開発、導入、メンテナンスプロセスを構築することができます。
産業アプリケーション
演算モジュールは、ロボット工学、IoT (モノのインターネット)、産業用オートメーション、AI (人工知能)、エッジコンピューティングなど、様々な業界のアプリケーションをサポートし、急速に進化する今日の技術環境の中で革新を図り、一歩先を行く力を提供します。