汎用電子ホーン
Bulletin 855H汎用電子ホーンは、最大108 dB(A)のサウンド出力を生成します。これは、ほとんどのミッドレンジの産業用および機関用の単一ステータス信号アプリケーションに適しています。 拡張バージョンは、最大113 dB(A)のサウンド出力を生成します。当社のホーン にはマルチトーンおよびボリュームコントロール機能が備わっています。ほとんどのマシンパネルの切り欠きに ホーンを直接 取付けるか、従来の4インチの電気バックボックスに取付けることができます。
Bulletin 855H汎用電子ホーンは、最大108 dB(A)のサウンド出力を生成します。これは、ほとんどのミッドレンジの産業用および機関用の単一ステータス信号アプリケーションに適しています。 拡張バージョンは、最大113 dB(A)のサウンド出力を生成します。当社のホーン にはマルチトーンおよびボリュームコントロール機能が備わっています。ほとんどのマシンパネルの切り欠きに ホーンを直接 取付けるか、従来の4インチの電気バックボックスに取付けることができます。
Bulletin 855X危険な領域用信号装置は、 プラントフロアにおける重要な機器やシステムのニーズへの注意を促すことを目的としています。これらのアラーム装置は、ライトやサウンドの機能、サイズ、色、電圧、取付けのオプションが多岐にわたっています。また、これらの装置は危険な領域における3つの国際規格を満たしています。
Bulletin 855Pパネル取付け式信号アラームには、サウンダ、 LED 信号灯、キセノンストローブ、およびサウンダと LED の組合せに加え、二重回路アラームがあります。これらのアラームを使用することで、必要なパネルスペースを低減し、設置時間を大幅に短縮できます。当社のパネル取付け式アラームは、背面が保護されたフィンガーセーフ構造であり、パネルに高水準の環境保全性をもたらすようになっています。
Bulletin 855H録音可能なホーンでは、任意のアナログ装置(PC、MP3プレイヤーなど)からメロディ 、またはカスタマイズしたトーンをダウンロードできます。また、オンボードマイク付きのため、ハードウェアを追加購入しなくてもユニットに直接発話した音声を記録できます。
Bulletin 855Hおよび855HM高性能電子ホーンは、スタンドアロン型の電子ホーンとして使用するか、信号灯と組み合わせて使用することができます。ハウジングは、プラスチック製と海洋アプリケーション対応のアルミニウム製があります。