800R危険な領域用オペレータ
Bulletin 800R危険な領域用オペレータは、ディビジョン2/ゾーン2の危険な領域向けに設計されています。このユニットは、Bulletin 800H (タイプ4/4X/13)またはBulletin 800T (タイプ4/13)オペレータ、および密閉型接点ブロックで構成されています。このユニットは、工場で組立済みのステーション、または現場組立て用のコンポーネントの形で提供されています。
Bulletin 800R危険な領域用オペレータは、ディビジョン2/ゾーン2の危険な領域向けに設計されています。このユニットは、Bulletin 800H (タイプ4/4X/13)またはBulletin 800T (タイプ4/13)オペレータ、および密閉型接点ブロックで構成されています。このユニットは、工場で組立済みのステーション、または現場組立て用のコンポーネントの形で提供されています。
Bulletin 800G危険な領域用押しボタンは、可燃性のガス、気体、粉塵が存在する可能性がある産業用アプリケーション向けに設計されています。これらのソリューションは、工場ですべて組立済みのステーション、または個々のコンポーネントの形で提供されています。個々のコンポーネントはパネル取付けまたはベース取付け時に使用できます。
Bulletin 800Hタイプ7 & 9危険な領域用オペレータは、選択肢が豊富で、耐食性に優れており、さまざまな配線管密閉ソリューションが取り揃えられています。このオペレータは、工場で組立済みの完成品のステーションとして、または 標準 バレルや長尺バレルを使用する個別のコンポーネントとして 注文できます 。