当社では、幅広い押しボタンおよび信号装置を提供しています。押しボタン、トグルスイッチ、ペンダントステーション、インジケータライト、組立て済みオペレータステーション、およびオペレータステーションのエンクロージャをご利用いただけます。当社の可聴信号装置および可視信号装置には、ホーン、スピーカ、ビーコン、ストローブ、パネル型のライトバー、積層式の表示灯(タワーライト)などがあります。これらの製品を使用して、故障や原材料の不足について通知を受けることで、ダウンタイムを低減できます。また、危険についてオペレータにアラートを通知することもできます。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
24
/
35
結果

0001800T 18 mmパイロットライト
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.

0003800Lインジケータライト
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.

0004800Pタッチ/パーム型オペレータ
Bulletin 800Pタッチ/パーム型オペレータは、安全性、RFIへの耐性、および人間工学に配慮した設計を実現する電気機械式の操作を必要とするアプリケーション向けに作られており、蓄積性外傷疾患に関連するリスク要因を抑制することができます。

0006800B 16 mmオペレータ
Bulletin 800B 16 mmオペレータを使用すると、その構成しやすく柔軟性の高い設計により、軽工業や計装アプリケーションのニーズを満たすことができます。

0008440E Lifeline 4ロープ型スイッチ
コンベアなどの扱いにくい機械の近くにBulletin 440E Lifeline™ 4ロープ型スイッチを設置することにより、いつでも非常停止することができます。

0009440E Lifeline 5ロープ型スイッチ
Bulletin 440E Lifeline 5ロープ型スイッチは、高度な機能と診断ツールを提供するマイクロプロセッサベースのソリューションで、安全強化と生産性向上に貢献します。

0010440E Lifeline 3ロープ型スイッチ
当社のBulletin 440E Lifeline™ 3ロープ型スイッチは、ケーブル(ロープ)操作式の非常停止装置で、ISO 13850 (機械安全-非常停止装置)の厳格な要件を満たしています。

0011440E Lifelineロープ・テンショナ・システム
独自のケーブル(ロープ型)テンションシステムであるBulletin 440E Lifelineロープ・テンショナ・システム(LRTS)を使用すれば、ケーブル作動システムを迅速に設置できます。

0014背面パネルコンポーネント、30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.

0017800Hタイプ7 & 9危険な領域用オペレータ
Bulletin 800Hタイプ7/9危険な領域用オペレータは、選択肢が豊富で、耐食性に優れており、さまざまな配線管密閉ソリューションが取り揃えられています。

0020800FCペンダントステーション
Bulletin 800FCペンダントステーションでは、在庫を最小限に抑えて効率を最大化するために、時間を短縮できるBulletin 800F 22.5 mm押しボタンを採用しています。

0024855 Control Towerスタックライト
これらのスタックライトは、ULタイプ4/4X/13、IP65定格の3つのサイズが用意されているため、きわめて要件の厳しいパネルアプリケーションおよびOn-Machineアプリケーションにも対応できます。