Loading

リレーおよびタイマ
Allen‑Bradley

弊社のリレーおよびタイマは、世界各地の厳格な規格や定格に適合するよう設計、製造、検査されています。
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
一覧 37 結果
表示 1 - 24 / 37 結果
ソート順:
アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(Z-A)
フィルタ&絞り込み
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
0001700-HX多機能デジタル
確認しやすい反転透過型ステータスインジケータ表示を採用したリレーです。用途の柔軟性を考慮し、2つのモードが用意されています。
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
0002700-HTチューブベース型タイミングリレー
汎用用途に適したリレーで、チューブ型のベースに取付けて使用できます。
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
0003700-HRダイヤル型タイミングリレー
プラグイン、ソケット取付け式のタイミングリレーです。取付けが容易で、パネルまたはDINレール取付けが可能です。
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
0004700-HNC小型タイミングリレー
現在提供されているタイミングリレーなかで最も小さいタイプの1つです。DINレール上に26 mm(1.02インチ)のスペースがあれば利用でき、ソケットで取付けます。
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
0005700-FE エコノミータイミングリレー
17.5 mm幅のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~100時間です。
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
0006700-FS高性能リレー
22.5 mmの省スペース設計のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~300時間です。
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
0007700-HNK超薄型タイミングリレー
現在市販されているプラグインリレーで最も小さいタイプの1つです。15.6 mm(5/8インチ)あれば十分です。ソケット内のDINレールのスペース
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
0008700-HVリピート・サイクル・タイミング・リレー
信号が印加されるたびにオン/オフを循環的に切り換えることができるリレーです。オンとオフの間隔は、個別に調節できます。
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
0009700-HLF端子台型タイミングリレー
高密度用途向けのリレーとソケットをまとめたモジュール型のリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
0010 700-CF IEC工業制御リレー
IEC設計において要件の厳しい産業用途に必要な機能(機械的にリンクされた接点、タイミングオプション、長い接点寿命など)を備えたリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
0011700-EF工業制御リレー
消費電力が少なく、24V~500V、50-60 Hz、DCの制御電圧に対応する4つのコイルを利用できるユニバーサルワイドレンジコイルを提供します。
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
0012700-K小型工業制御リレー
低エネルギー信号を切り換えることができるコンパクトなサイズのリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
0013700S-CF IECセーフティ制御リレー
安全用途向けのフィードバック回路に必要とされる、機械的リンク接点またはミラー接点として機能するリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
0014700-RTCソリッドステート固定タイミングリレー
誤ってタイミングが変更されないようにする必要があり、一定の遅延が求められる用途向けに設計された固定タイミングリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
0015700-PS NEMAソリッドステート調整可能タイミングリレー
4極リレーまたは2極リレーに取付け可能なリレーです。アダプタプレートに取付けて、スタンドアロン型として使用することもできます。
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
0016700-N NEMA 薄型工業制御リレー
これらの電気的に保持されたリレーは、目立つ赤色のバーにわかりやすいステータスインジケータが表示され、手動オーバライド機能を備えています。
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
0017700Sヘビー・デューティ・セーフティ制御リレー
機械的にリンクされた接点および不正開封防止カバーを備え、国際的な安全規格に適合するように設計されたリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
0018700-R NEMA密閉型スイッチ工業制御リレー
これらのリレーでは、先端がタングステンの密閉型接点により、苛酷な環境における低圧回路の確実な切り換えが可能になります。
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
0019700-P NEMAヘビーデューティリレー
時間遅延、ラッチ式接続、オーバーラップ、ロジックリードの各接点を1つのリレーにまとめてることができます。
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
0020700-HKスリム・ライン・リレー
さまざまな高密度絶縁用途や干渉用途に最適なリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
0021700-HTAオルタネートリレー
これらのリレーはコントローラとフィールドデバイスの間に介在するリレーとして機能し、一次負荷または二次負荷を選択するか、2つの負荷を交互に切り換えることができます。
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
0022700-HAチューブベース型リレー
マシンツール、パルプおよび製紙、輸送などのOEMでの用途に最適な汎用リレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
0023700-HJ磁気ラッチリレー
エネルギーを節約するために照明の負荷や連続稼動用途を制御できるリレーです。
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
0024700-HF小型スクエア・ベース・リレー
自動車産業の用途に最適なリレーです。
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
0025700-HL端子台型リレー
6.2 mm 幅の極間のインターフェイスの端子台リレーで、素早く接続できるため、設置コストを削減できます。
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
0026700-HGパワーリレー
アーク抑制用のオプションの磁気吹消機能を備えているため、大電流のDC回路でも切り換えることができ、DC負荷の切り換えに適しているリレーです。
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
0027700-HC小型アイスキューブ型リレー
低エネルギーのスイッチング用途向けの4極プラグインリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
0028700-HP PCBピン型
Bulletin 700-HPリレーは、プラグイン式のPIN型プリント基板(PCB)端子を備えた汎用リレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
0029700-HDフランジ取付け式スクエア・ベース・リレー
簡単に接続できるブレード型端子を使用したリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
0030700-HBスクエア・ベース・リレー
これらのリレーは、HVAC、エレベータ、自動車産業などの用途向けに設計されており、IEC密閉型端子とNEMA開放型端子のものがあります。
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
0031700-HPS PCBピン型セーフティリレー
EN 50205 (タイプB)に従い安全回路に必要な機械的にリンクされた接点を装備したリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
0032700-HHFフランジ取付け式パワーリレー
大きな負荷を切り換えることができる小型サイズの汎用リレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
0033700-SAチューブベース型ソリッド・ステート・リレー
定格負荷出力電流5 Aのリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
0034700-SCアイスキューブ・ソリッド・ステート・リレー
定格負荷出力電流3 Aのソケット付き小型リレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
0035700-SKスリムライン・ソリッド・ステート・リレー
HN121またはHN122ソケットに適合し、最大2 Aの定格電流に対応するリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
0036700-SHホッケーパック型ソリッド・ステート・リレー
ホッケーパック形状のパッケージにヒートシンクを備え、最大40 Aの連続抵抗負荷に対応できます。
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
0037700-SFスクエアベース・ソリッド・ステート・リレー
HN116ソケットに適合する、定格3 Aのソリッド・ステート・リレーです。
ベストセラー
0038
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 37 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

当社では、多種多様なリレーおよびタイマを世界中で提供しています。これらの製品は、厳しい要件の課せられる世界中の規格や定格に対応できるように、設計、製造され、テストが行なわれています。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left リレーおよびタイマ Chevron RightChevron Right