Loading
汎用タイミングリレー
リレーおよびタイマ
汎用リレー
汎用タイミングリレー
IEC産業用リレー
NEMA産業用リレー
NEMA産業用タイミングリレー
ソリッド・ステート・リレー
Chevron Down
Chevron Down
当社の汎用電子タイマおよびカウンタを使用することで、さらに柔軟になり、メンテナンス費用や電力費用を削減できます。
700-FE エコノミータイミングリレー
700-FE エコノミータイミングリレー
17.5 mm幅のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~100時間です。
製品の詳細情報
700-FS高性能リレー
700-FS高性能リレー
22.5 mmの省スペース設計のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~300時間です。
製品の詳細情報
700-HLF端子台型タイミングリレー
700-HLF端子台型タイミングリレー
高密度用途向けのリレーとソケットをまとめたモジュール型のリレーです。
製品の詳細情報
700-HNC小型タイミングリレー
700-HNC小型タイミングリレー
現在提供されているタイミングリレーなかで最も小さいタイプの1つです。DINレール上に26 mm(1.02インチ)のスペースがあれば利用でき、ソケットで取付けます。
製品の詳細情報
700-HNK超薄型タイミングリレー
700-HNK超薄型タイミングリレー
現在市販されているプラグインリレーで最も小さいタイプの1つです。15.6 mm(5/8インチ)あれば十分です。ソケット内のDINレールのスペース
製品の詳細情報
700-HRダイヤル型タイミングリレー
700-HRダイヤル型タイミングリレー
プラグイン、ソケット取付け式のタイミングリレーです。取付けが容易で、パネルまたはDINレール取付けが可能です。
製品の詳細情報
700-HTチューブベース型タイミングリレー
700-HTチューブベース型タイミングリレー
汎用用途に適したリレーで、チューブ型のベースに取付けて使用できます。
製品の詳細情報
700-HVリピート・サイクル・タイミング・リレー
700-HVリピート・サイクル・タイミング・リレー
信号が印加されるたびにオン/オフを循環的に切り換えることができるリレーです。オンとオフの間隔は、個別に調節できます。
製品の詳細情報
700-HX多機能デジタル
700-HX多機能デジタル
確認しやすい反転透過型ステータスインジケータ表示を採用したリレーです。用途の柔軟性を考慮し、2つのモードが用意されています。
製品の詳細情報
✕
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
ソーシャルメディア・クッキー
機能性クッキー
パフォーマンスクッキー
マーケティングクッキー
全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは
プライバシーポリシー
をご覧ください
キャンセル
クッキーの設定へ
Close
Close