Loading

安全モータ制御
Allen‑Bradley

当社の安全モータ制御製品は、電気機器の操作やメンテナンスに関連するリスクの低減に役立ちます。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Main Image

CENTERLINE 1500 IEC高圧MCC (ArcShieldテクノロジ搭載)

高圧モータは製造プロセスのさまざまなモータの中でも、継続的な成功を大きく左右する可能性を持っています。高圧モータ制御および保護関連の製品は、70年以上にわたってロックウェル・オートメーションの中心的な分野として開発が続けられています。さまざまなニーズに合わせて、当社のCENTERLINE®またはOneGear™の製品ラインから選択いただけます。

製品の詳細情報

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA低電圧MCC

CENTERLINE® 2100 NEMAモータ・コントロール・センタ(MCC)は、堅牢な耐久性と高品質を兼ね備え、一元化された1つのパッケージに制御とパワーが統合されており、さまざまなモータ制御オプションが用意されています。業界をリードする当社のMCCは、ULおよびNEMAの規格に適合しており、ネットワークや通信向けソリューション、ならびに安全管理ソリューションをご提供します。

製品の詳細情報
Main Image

CENTERLINE 2500 IEC低電圧MCC (ArcShieldテクノロジ搭載)

当社のCENTERLINE® 2500 IEC低電圧モータ・コントロール・センタ(MCC)は、世界各地のアプリケーション要件を満たすように設計されています。CENTERLINE 2500 MCCは、小規模な設置面積と広範な型式試験の実施により、お客様のニーズに応えます。当社のMCCは、工場即時対応型、省スペース、低エネルギー、低コストで効率のよいモータ制御ソリューション実現のため、グローバルな要求にも対応します。

製品の詳細情報
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全モータ制御 Chevron RightChevron Right